Télécharger le document () de 20

GMB2203BAAA00A00
Model Code: GMB 3.7-22kW 5m T2C MID

Eaton Green Motion Building, Borne de recharge de VE, en ligne, Puissance de sortie réglable de 3,7 kW à 22 kW (monophasée ou triphasée), Câble Type 2 de 5 m, RFID, Compteur d'énergie MID

Spécifications générales

Nom du produit
Borne de recharge pour VE Eaton Green Motion Building
Numéro de catalogue
GMB2203BAAA00A00
EAN
3553340301841
Longueur du produit
116 mm
Hauteur du produit
291 mm
Largeur du produit
263 mm
Poids du produit
5.3 kg
Conformité
IEC 61851-1
Marquage CE
Code de modèle
GMB 3.7-22kW 5m T2C MID

Spécifications du produit

Fonctionnalités spéciales
  • Eaton Green Motion Building est une gamme de bornes de recharge pour véhicules électriques AC spécialement conçue pour une utilisation intérieure et extérieure dans les parkings privés et publics pour des applications multi-résidentielles, petit tertiaire et industrielles.
  • - Recharge des VE en toute sécurité
  • - Technologie de recharge pour VE éprouvée
  • - Recharge facile et adaptée à tous les types de véhicules électriques
  • - Câble ou prise de type 2
  • - Compact
  • - Montage mural ou au sol
  • - Recharge des VE à l’épreuve du futur avec une puissance de sortie facilement réglable
  • - RFID et applications mobiles
  • Peut être intégré à n'importe quel logiciel CPO basé sur OCPP 1.6J
  • Compteur MID certifié
  • Gestion de la puissance de charge statique et dynamique
  • Stabilité du réseau grâce à l'équilibrage des phases
  • Modbus TCP/IP à intégrer aux systèmes de gestion de l'énergie
Intensité du courant
32 A
Tension d'alimentation nominale
400V
Température de fonctionnement
de -25 °C à 45 °C
NFC (Near Field Communication)
Non
Compatible en réseau en tant que maître
Oui
Détection de courant résiduel CC
Oui
Détection de la soudure du contacteur
Oui
Exportation des journaux de charge
Non
Fonctionnement et configuration via l'application
Oui
Section de conducteur connectable - min
10 mm²
avec lecteur de carte RFID intégré
Oui
avec commutateur à clé
Non
Version Open Charge Point Protocol (OCPP)
1,6
Branchement-recharge (ISO 15118)
Non
Compatible en réseau en tant qu'extension
Oui
Câble de charge qui peut être maintenu en permanence sur l'appareil de charge
Non
Mise en réseau via LAN
Oui
avec compteur d’énergie certifié MID
Oui
Gestion de la charge statique intégrée
Oui
Adapté à la gestion de la charge dynamique
Oui
Backend inclus dans la livraison
Non
Conforme à la législation en matière de calibrage
Non
standard radio 5G
NON
connectable via Wi-Fi
OUI
Tension d’entrée-Min
230 V
Tension d’entrée - Max
400 V
Type de câble
Connecteur type 2
Équipé de :
Gestion de la puissance de charge
Compteur d’énergie
Interface de communication
Fréquence nominale
50 Hz
Matériau du boîtier
Plastique
Degré de protection
IP54
IK08
Longueur du cordon
5 m
Puissance de raccordement nominale
22 kW
Nombre de points de chargement
1
Nombre de disjoncteurs (différentiels type A)
0
Nombre de disjoncteurs (différentiels type B)
0
Nombre de prises de courant (domestiques)
0
Nombre de prises de courant (CEE)
0
Nombre de prises de courant (GB)
0
Nombre de prises de courant (type 2)
0
Nombre de prises de charge type 3
0
Nombre de connecteurs automobiles (CHAdeMO)
0
Nombre de connecteurs automobiles (AC GB)
0
Nombre de connecteurs automobiles (DC GB)
0
Nombre de connecteurs automobiles (type 1 CCS)
0
Nombre de connecteurs automobiles (type 1)
0
Nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
0
Nombre de coupleurs de charge type 2
1
Puissance par point de chargement max.
22 kW
Phase
Triphasé
Numéro de la lampe à LED
1
Contenu du colis
  • Borne de recharge Green Motion Building pour VE
  • Guide de démarrage rapide
  • Consignes de sécurité
  • Calibre de perçage
  • Joints adhésifs
  • Rallonge Ethernet
longueur du câble de charge
5 m
Fonctions
Contrôle d’accès
Exécution raccord côté installation
Triphasé
Protocole
OCPP
Mode de pose
montage mural

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.