Eaton Roundtech Medium Surface Safety Open SA 150 NM 3H IP44
| Nom du produit |
Eaton RoundTech MSSO surface emergency luminaire
|
| Numéro de catalogue |
RT2SSO150SA3H
|
| EAN |
3660191814748
|
| Longueur du produit |
138 mm
|
| Hauteur du produit |
48 mm
|
| Largeur du produit |
138 mm
|
| Poids du produit |
0.317 kg
|
| Certifications |
CE
|
| Code de modèle |
RTECH MS SO SA 150 NM 3H IP44
|
| Matériau du boîtier/corps |
Matière plastique
|
| Fonction |
Éclairage d'ambiance (anti-panique)
|
| Classe d'efficience énergétique de la lampe fournie |
A++, A+, A (LED)
|
| Douille |
aucune
|
| Indice de protection contre les chocs (IK) |
IK04
|
| Couleur de la lumière |
blanc
|
| Puissance apparente du fonctionnement sur secteur |
0.4 VA
|
| Section de conducteur |
2.5
|
| Type de luminaire |
Bloc d'ambiance pour chemins d’évacuation et éclairage anti-panique
|
| Appareillage |
Non requis
|
| Facteur de puissance |
0.45
|
| Durée de vie nominale L70/B10 à 25 °C |
60600 hour
|
| Temps d'opération nominal - min. |
3 hour
|
| Système de câblage |
Commutation en mode veille
|
| Alimentation de secours |
Autonome (batterie individuelle)
|
| Mode de pose |
Montage en saillie (plafond)
|
| Type de voyant |
Sans objet
|
| Nombre de LED |
4
|
| Télécommandable |
Non
|
| Fonction |
Éclairage d'ambiance (anti-panique)
|
| Tension nominale CA - max |
230 V
|
| Nombre de pôles (numérique) |
2
|
| Température de surface limitée |
Non
|
| Flux lumineux utile selon IEC 62722-2-1 |
150 lm
|
| Température de couleur - min |
5700 K
|
| Durée de vie nominale L90/B10 à 25 °C |
60600 hour
|
| Type de batterie |
lithium-ion
|
| Section de conducteur |
2.5
|
| Facteur de puissance |
0.45
|
| Adapté au nombre de sources lumineuses |
1
|
| Matériau de la partie supérieure |
Matière plastique, transparent
|
| Temps d'opération nominal - max |
3 hour
|
| Élément de distribution de lumière |
Lentille optique
|
| Source lumineuse fournie |
Oui
|
| Type de connexion |
Raccordement par enfichage
|
| Alimentation de secours |
Autonome (batterie individuelle)
|
| Température de couleur - min |
5700 K
|
| Flux lumineux utile selon IEC 62722-2-1 |
150 lm
|
| Diamètre |
138 mm
|
| Type de tension |
AC
|
| Type de lampe |
LED non interchangeable
|
| Indice de protection contre les chocs (IK) |
IK04
|
| Degré de protection |
IP44
|
| Système de contrôle |
Aucun
|
| Mode de pose |
Montage en saillie (plafond)
|
| Temps d'opération nominal - min. |
3 hour
|
| Fonction |
Éclairage d'ambiance (anti-panique)
|
| Douille |
aucune
|
| Télécommandable |
Non
|