Eaton CLOUD-PS ist eine Lösung, die entwickelt wurde, um die Möglichkeiten der Fernüberwachung durch den Brightlayer Cloud Remote Monitoring Service von Eaton zu verbessern. Diese Anwendung stellt sicher, dass Ihre Organisation stets verbunden und betriebsbereit bleibt – ganz gleich, wo Sie sich befinden. Mit CLOUD-PS können Sie Ihre USV-Systeme von überall aus über eine mobile App oder einen Webbrowser verwalten und überwachen. Erhalten Sie Echtzeit-Statusaktualisierungen, automatisierte Wartungsbenachrichtigungen und Datenanalysen, um Probleme vorherzusagen und zu verhindern, bevor sie auftreten. Erleben Sie die Zukunft des Stromschutzes mit CLOUD-PS und sorgen Sie für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung sowie eine nahtlose Fernüberwachung für Ihr Unternehmen.
Ihre Suche "" Es wurde leider kein passendes Produkt oder Dokument gefunden.
Funktion | Cloud-Konnektivität |
Artikelnummer | CLOUD-PS |
Hardwarekompatibilität | 3P Ellipse |
USV-Steckplatztyp | Pico-Slot |
Netzwerk und Protokoll | Unterstützung von IPv4, NTP, MQTT(s), DHCP, CLI, USB |
Anschlüsse | Ethernet 10/100, USB C zur Konfiguration |
Unterstützte Software | Brightlayer Cloud Fernüberwachung |
Lokale Cloud-Sprache | Unterstützung für Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch |
Betriebstemperatur | 0°C bis 40° C |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 90% max. ohne Kondensierung |
Abmessungen | (H x B x T) 0,79 x 2,52 x 2,6 Zoll (20,4 x 64 x 66,4 mm) |
Gewicht | 0,04 kg (0,09 Pfund) |
Normen | Entsprechend der USV |