Dokument herunterladen () von 20
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Eaton 5S USV

Die USV Eaton 5S bietet kosteneffiziente Line-Interactive Backup-Leistungs- und Spannungsregelung für kleine und mittlere Unternehmen mit Workstations, Desktop-PCs, Telefonanlagen und POS-Anwendungen. Durch ihre kompakte Bauweise kann die 5S  als eigenständiger Tower oder unter einem Computermonitor eingesetzt werden.
Technologie
Line-Interactive
Leistung
1500 - 3000 VA
Format
Tower

Benutzerfreundlichkeit

Die Plug-and-Play-Funktionalität des 5S ermöglicht es Ihnen, die Sicherung Ihrer Ausrüstung zu starten, sobald Sie das Gerät aus der Verpackung nehmen. Automatische Integration mit Windows, Mac und Linux durch einfache Verbindung an einen USB-Anschluss.

Extraflach

Die 5S kann vertikal über oder unter einem Schreibtisch oder horizontal unter einem Bildschirm installiert werden. Ihr kompakter, schlanker Aufbau ermöglicht sogar die einfache Integration in Umgebungen mit beengten Platzverhältnissen.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close