Dokument herunterladen () von 20
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Eaton 5P USV

Die neue Eaton 5P ist die nächste Generation der 650VA-1550 VA Line-Interactive USV mit fortschrittlicher LCD- und Energieanzeigefunktion. Eaton 5P ist die perfekte USV zum Schutz von IT- & Netzwerkgeräten wie Servern, Switches, Routern und Speichermedien im Tower- oder Rack-Format.

Leistung
650-1550 VA
Technologie
Line-Interactive
Format
Rack oder Tower

Graphisches LCD-Display

Die neue grafische LCD-Anzeige zeigt auf einen Blick die wichtigsten Informationen zum Status der USV und Messwerte an (in sieben Sprachen). Erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten sind auch mit einfach zu bedienenden Navigationstasten verfügbar.

Energieeffizient

Mit einem optimierten elektrischen Design bietet die 5P einen Wirkungsgrad von bis zu 98% und reduziert so die Kühl- und Betriebskosten. Die 5P kann auch den Energieverbrauch messen und liefert kWh-Werte über das LCD-Display und die Energiemanagement-Software von Eaton.

Virtualisierungsfähig

Mit einer optionalen Netzwerkkarte und der Intelligent Power® Software Suite von Eaton, die mit allen gängigen Betriebssystemen kompatibel ist, lässt sie sich nahtlos in Virtualisierungssoftware wie VMware und Hyper-V integrieren.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close