Dokument herunterladen () von 20
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Eaton 93E G2 USV

Die Eaton 93E G2 USV liefert wirksamen Schutz für Elektro- und IT-Anwendungen. Sie ermöglicht niedrigere Gesamtbetriebskosten (TCO) durch die Kombination von Energieeffizienz, hoher Zuverlässigkeit und kompakter Stellfläche. Die Eaton 93E G2 ist eine ideale Lösung für gewerbliche Gebäude und technische Einrichtungen sowie kleine bis mittlere Rechenzentren, die einen sehr zuverlässigen Schutz benötigen.

Technologie
Doppelwandler
Nennleistung
100 bis 200 kVA
Effizienz
Bis zu 96,1 %

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist uns ein wichtiges Anliegen und im Kern unserer Vision verankert. Bei der Entwicklung unserer umweltfreundlichen Technologien widmet wir auch der Effizienz ein besonderes Augenmerk. Als Unterzeichner des EU Verhaltenskodex für die Energieeffizienz von USV-Anlagen 2021–2023 freut sich Eaton, Ihnen bekannt zu geben, dass die Produktreihen 91PS, 93PS, 93PM, 93PM G2, 93E G2, 9395P, 5P, 5PX, 9PX der Eliteklasse angehören und damit das höchste Niveau an Energieeffizienz bieten. Wir freuen uns, einer der Vorreiter zu sein und unseren Einsatz für eine intelligente, sichere und nachhaltige Welt zu demonstrieren.

Zuverlässig

Eaton hat aufgrund seiner langjährigen Erfahrung einen Design- und Fertigungsprozess entwickelt, der sich als zuverlässig erwiesen hat. Darüber hinaus profitieren die USV-Systeme von Eaton unabhängig von der Anwendung von dem umfassenden Servicenetz und den Überwachungsoptionen, die Ihnen zusätzliche Sicherheit bieten.

Effizient

Eaton minimiert die Betriebskosten durch höhere Effizienz, was auch die Nachhaltigkeit durch geringere CO2-Emissionen verbessert. Mit einem trafolosen Design und einer ausgeklügelten Sensor- und Steuerschaltung erreicht die Eaton 93E G2 USV einen Wirkungsgrad von bis zu 99,3 % und ist damit eine der energieeffizientesten USV-Systeme ihrer Klasse.

Kompatibel

USV-Anlagen werden in der Regel mit Generatoren für die kontinuierliche Stromversorgung kritischer Geräte ergänzt. Die Kompatibilität der elektrischen Eigenschaften untereinander garantiert einen harmonischen Betrieb. Die aktive Leistungsfaktorkorrektur (PFC) ermöglicht einen Eingangsleistungsfaktor von 0,99 und einen THDi-Wert von weniger als 3 %, wodurch Störungen anderer, kritischer Geräte im gleichen Netz verhindert und die Kompatibilität mit Generatoren verbessert werden. Die Eaton 93E G2 USV ist für den Schutz moderner IT-Geräte mit einem Leistungsfaktor von 0,9 optimiert, auch ohne dass eine Überdimensionierung notwendig wäre.

Kompakte Konstruktion

Um die steigenden Lagerkosten zu überwinden und um auch in räumlich begrenzten Anwendungen einsetzbar zu sein, spielt die Grundfläche einer USV eine wichtige Rolle für eine optimale Ausnutzung des verfügbaren Platzes. Die Eaton 93E G2 USV ist um 60 % kleiner als vergleichbare Konkurrenzlösungen und hat eine maximale Breite von 600 mm, was eine nahtlose Reihenaufstellung in IT-Racks ermöglicht.

Eatons Energiespar-Technologien

Mit den Energiespartechnologien von Eaton können Sie Ihre Kosten im Griff behalten und einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit machen.

Eaton Cybersichere Fernüberwachung

Das System wird 24/7 von einem Eaton-Experten überwacht. Schnellere Reaktion auf Störungen, umfassender regelmäßiger Zustandsbericht der USV-Leistung einschließlich Prognoseanalyse und Lebenszyklusmanagement.

Neue Servicepläne, die auf Sie zugeschnitten sind

Wir bieten Flexibilitätsdienstleistungen an, die sich an Ihre Bedürfnisse anpassen, wie z. B. Wartung, technische Unterstützung und Gefahrenabwehr.
Produkte

Eaton 93E G2 USV Technische Daten

Leistungsbereich 100, 120, 160, 200 kVA
Spannung 380 V, 400 V, 415 V
Topologie Online
Wirkungsgrad Bis zu 96,1 % (Doppelwandlermodus)
Bis zu 99,3 % (Hocheffizienzmodus)
Batterietyp VRLA
Schutzart IP 20
Download Links
X
Download Close