Dokument herunterladen () von 20
Energieverteilung für IT-Ausrüstung

Eaton Metered Input Rack PDU

Die G3 Metered Input ePDU-Modelle ermöglichen die Messung auf Abzweig- und Phasenebene für eine effektive Lastverteilung ohne Umschalten. Die Modelle verfügen über eine Abrechnungsgenauigkeit nach IEC Klasse 1 (1 %), eine fortschrittliche Hot-Swap-Logikeinheit mit LCD-Pixelanzeige für V, W, A und kWh und die Möglichkeit, 8 ePDUs zur gemeinsamen Nutzung derselben Netzwerkverbindung und IP-Adresse zu verketten.

Netzwerkkommunikation & LCD

Eaton Metered Input ePDUs bieten Netzwerkverbindungen und fortschrittliche LCDs für eine einfachere Konfiguration. Die ePDU G3 verfügt über Hot-Swap-Netzwerkkomponenten - Aktualisierung oder Änderung ohne Änderung des Ausgangsstatus.

Abrechnungsgenauigkeit

IEC +/-1 % Abrechnungsgenauigkeit: Messen Sie Ihren Energieverbrauch (kWh) und die Werte für V, W und A extrem genau.

Strommessung

Eingangs- Phasen- und Gruppenmessung
Produkte
Download Links
X
Download Close