Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt
Netzwerkanbindungen für IT-Umgebungen

Eaton X-Slot-Modbus RTU-Karte

Integrieren Sie Daten aus Ihrer USV-Anlage in ein bestehendes Industrieautomations- oder Gebäudeleitsystem mit einer Eaton X-Slot Modbus RTU-Karte. Diese Karte ermöglicht die Fernüberwachung wichtiger USV-Statusinformationen in Echtzeit.

Integrieren Sie Daten in Ihr Gebäudemanagementsystem

Überwachen Sie die wichtigsten Informationen zur Stromqualität und zum USV-Status Ihres bestehenden Systems.

Einfaches Erstellen einer Registerkarte

Verwenden Sie die Modbus Profiler-Software, um eine benutzerdefinierte Karte Ihrer Eaton USV mit dem MODBUS Profiler zu erstellen.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

FUNKTION

Modbus / Anlage

STECKPLATZTYP

X-Slot

UNTERSTÜTZTE USV-SYSTEME

BladeUPS, 9315, 9355, 9390, 9395, 9395P, 9155

ARTIKELNUMMER
103005425-5591
Download Links
X
Download Close