Dokument herunterladen () von 20
Überspannungsschutz

SPDT3 xPole Überspannungsschutz

Das SPDT3-Gerät wird insbesondere zum Feinschutz von Endgeräten gegen transiente Überspannungen und zum lokalen Schutz empfindlicher Lasten in Endstromkreisen eingesetzt. Die Typ 3 SPDs haben eine geringe Entladekapazität, so dass für einen vollständigen Schutz Typ 3 ergänzend zu Typ 2 SPDs und in der Nähe von empfindlichen Lasten installiert werden sollten. 

Ableiterklasse
T3
gemäß
EN 61643-11

Hauptmerkmale

  • SPD-Typ T3 , nach EN 61643-11
  • Maximale Dauerbetriebsspannung (MCOV): 280 – 335 VAC
  • Zur Montage auf Hutschienen in Elektroinstallationsverteilern
  • Test Klasse III nach IEC 61643-1+A1
  • Mit Hilfskontakt erhältlich

 

Zuverlässigkeit für empfindliche und teure Geräte

Für empfindliche und teure Geräte wird der Einsatz von Überspannungsschutzgeräten Typ 3 als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme empfohlen. Dieser zusätzliche Schutz vor schädlicher Überspannung sollte bei Verwendung empfindlicher Elektronik unbedingt eingesetzt werden.
Diese Ableiter schützen besonders empfindliche Geräte vor Überspannungen, die um die vorgeschaltete Schutzstufe Typ 2 reduziert wurden.

Notwendigkeit des Überspannungsschutzes

Die Installation von Überspannungsschutzgeräten dient der Spannungsbegrenzung gemäß der Isolationskoordination und vermeidet Funkenbildung, die zu Bränden führen kann. Um die Auswirkungen von Überspannungen zu reduzieren, müssen Überspannungsschutzgeräte installiert werden. Dies gilt für die Elektroinstallation aller Gebäude vom Wohnhaus bis zum Krankenhaus, der Kommunikationsinfrastruktur und anderen öffentlichen Gebäuden sowie für Gewerbeflächen wie Hotels, Banken, Geschäfte und Fabriken.

Entwickelt für empfindliche und kritische Geräte

Das SPDT3 von Eaton ist ein speziell entwickeltes Überspannungsschutzgerät für empfindliche und kritische Geräte im Wohn- oder Arbeitsumfeld. Typische Anwendungen sind
• Computer, Peripheriegeräte und Multimedia
• TV, Video und Hi-Fi-Geräte: Heimkinogeräte, NAS, digitale Decoder, etc…
• Router
• Spielkonsolen
• Breitbandmodems (Internet und TV) und IP-Telefone
• Haushaltsgeräte etc.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close