Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CL Inductor

Eaton's CL family coupled inductors are commonly used in multi-phase topologies to take advantage of current ripple cancellation as well as a number of other significant benefits like higher efficiency and space savings. The CL family offers a number of footrprint options with up to 6 phases of coupling and either 50 nH or 100 nH of inductance per phase. Devices offered exclusively with voltage regulator employing power regulating devices manufactured by Maxim / Volterra

High current coupled inductors
Higher saturated current compared to discrete inductors
Licensed by Maxim /Volterra

Automobilindustrie

Elektronische Systeme für die Automobilindustrie spielen eine entscheidende Rolle in modernen Fahrzeugen und verbessern Sicherheit, Leistung und Komfort. Die elektronischen Komponenten von Eaton sind AEC-Q-qualifiziert für den Einsatz in Antriebsstrang- und Fahrwerkselektronik, Sicherheitssystemen und Infotainment-Anwendungen, um die Leistung und den Komfort für Fahrer und Fahrgäste zu verbessern.

Industrie

Elektronikkomponenten spielen eine entscheidende Rolle in der modernen Industrie und ermöglichen Automatisierung, präzise Steuerung und Datenanalyse.

In der Industrieelektronik finden diese Komponenten Anwendungen in den Bereichen Automatisierung, Motorsteuerung, Robotik und Leistungsumwandlung. Die Komponenten von Eaton sorgen für effiziente und zuverlässige Industriesysteme.

Produkte

Specifications

Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Technical support

Contact us