Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CPL Inductor

Eaton's CPL product family of multi-phase power inductors, uses high efficiency core material for best light load efficiency. Product delivers 50 nH per phase and its unique contruction provides acoustic noise dampening properties. The CPL product family comes in convenient 2, 3, 4, 5 & 6 phases for VR power design flexibity. The CPLA provides acoustic noise dampening characteristics and the CPLE provides high efficiency.  Devices offered exclusively with voltage regulator employing power regulating devices manufactured by Maxim / Volterra

High current, high efficiency per phase
Acoustic noise dampening properties
Licensed by Maxim /Volterra

Automobilindustrie

Elektronische Systeme für die Automobilindustrie spielen eine entscheidende Rolle in modernen Fahrzeugen und verbessern Sicherheit, Leistung und Komfort. Die elektronischen Komponenten von Eaton sind AEC-Q-qualifiziert für den Einsatz in Antriebsstrang- und Fahrwerkselektronik, Sicherheitssystemen und Infotainment-Anwendungen, um die Leistung und den Komfort für Fahrer und Fahrgäste zu verbessern.

Industrie

Elektronikkomponenten spielen eine entscheidende Rolle in der modernen Industrie und ermöglichen Automatisierung, präzise Steuerung und Datenanalyse.

In der Industrieelektronik finden diese Komponenten Anwendungen in den Bereichen Automatisierung, Motorsteuerung, Robotik und Leistungsumwandlung. Die Komponenten von Eaton sorgen für effiziente und zuverlässige Industriesysteme.

Produkte

Specifications

Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Technical support

Contact us