Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

HCF and HFW Inductor

Eaton's high current inductors consist of the HCF and HFW families.

The HCF family utilizes a ferrite core and round wire and comes in 10.3 mm x 8.1 mm and 12.5 mm x 12.5mm footprints while the HFW family utilizes a ferrite core and flat wire is conveniently packaged in 22 mm x 22 mm and 28 mm x 28 mm footprints.

Both families are suitable for high current applications requiring high efficiency/low loss and excellent performance stability such as servers and workstations, distributed power architectures, LAN/WAN applications, high current DC-DC converters, industrial IoT equipment, battery backup, renewable energy products, motion controls and solar/wind generators and inverters.

High speed switch mode computing and server applications
Low core loss and high DC bias
Secure 3 terminal mounting

Get high efficiency and low core loss inductor solutions in three compact package sizes

Eaton's high current power inductors provide optimum performance and efficiency in real estate-saving sizes.

Automobilindustrie

Elektronische Systeme für die Automobilindustrie spielen eine entscheidende Rolle in modernen Fahrzeugen und verbessern Sicherheit, Leistung und Komfort. Die elektronischen Komponenten von Eaton sind AEC-Q-qualifiziert für den Einsatz in Antriebsstrang- und Fahrwerkselektronik, Sicherheitssystemen und Infotainment-Anwendungen, um die Leistung und den Komfort für Fahrer und Fahrgäste zu verbessern.

Industrie

Elektronikkomponenten spielen eine entscheidende Rolle in der modernen Industrie und ermöglichen Automatisierung, präzise Steuerung und Datenanalyse.

In der Industrieelektronik finden diese Komponenten Anwendungen in den Bereichen Automatisierung, Motorsteuerung, Robotik und Leistungsumwandlung. Die Komponenten von Eaton sorgen für effiziente und zuverlässige Industriesysteme.

Produkte

Specifications

Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Technical support

Contact us