Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FP-Induktor

Die Leistungsinduktoren der FLAT-PAC-(FP-)Familie von Eaton sind in einer Vielzahl von Bauformen und Profilen erhältlich, die Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen. Unsere vertikalen Lösungen sparen Platz. Nicht gekoppelte Doppelinduktoren finden Sie in unseren FPD- und FPT-Familien. Anforderungen an kleine Abmessungen erfüllen unseren Bauformen für die Oberflächenmontage mit 4 mm x 4 mm, 5 mm x 5 mm und 5 mm x 7 mm. Anforderungen an extrem niedrigen DCR erfüllen Sie, indem Sie unsere Teile mit dem Suffix -L1 bis -L4 in verschiedenen Bauformen und Induktivitätswerten überprüfen. FP-Induktoren eignen sich ideal für Mehrphasen-, Vcore-Regler und Spannungs-Reglerbausteine (VRMs) sowie für viele andere Filter- und Energiespeicheranwendungen. Was auch immer Ihre Anforderungen sind, wir haben eine Lösung für Sie.

Eaton ermöglicht Unternehmen verlässliche Funktionalität bei Cloud-Computing und Rechenzentren

Wenn man Verbraucher, Großunternehmen oder auch kleine Firmen danach fragt, wo sie ihre Daten speichern, lautet die Antwort höchstwahrscheinlich „Auf dem Server“ oder „In der Cloud“. Da der Bedarf an Rechenleistung steigt und soziale Medien, die Cloud sowie das Internet der Dinge immer intensiver genutzt werden, kommt zuverlässigem „Always-On“-Speicher immer größere Bedeutung zu.

Automobilindustrie

Elektronische Systeme für die Automobilindustrie spielen eine entscheidende Rolle in modernen Fahrzeugen und verbessern Sicherheit, Leistung und Komfort. Die elektronischen Komponenten von Eaton sind AEC-Q-qualifiziert für den Einsatz in Antriebsstrang- und Fahrwerkselektronik, Sicherheitssystemen und Infotainment-Anwendungen, um die Leistung und den Komfort für Fahrer und Fahrgäste zu verbessern.

Industrie

Elektronikkomponenten spielen eine entscheidende Rolle in der modernen Industrie und ermöglichen Automatisierung, präzise Steuerung und Datenanalyse.

In der Industrieelektronik finden diese Komponenten Anwendungen in den Bereichen Automatisierung, Motorsteuerung, Robotik und Leistungsumwandlung. Die Komponenten von Eaton sorgen für effiziente und zuverlässige Industriesysteme.

Produkte

Technische Daten

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close