Die Leistungsinduktoren der FPT-Familie von Eaton verfügen über Doppelleiter, eine Konstruktion mit zwei Drehungen in zwei Baugrößenoptionen, 8,3 mm x 7,5 mm mit einer Höhe von 5,35 mm und 10,5 mm x 8,8 mm mit einer Höhe von 6 mm. Der FPT ist mit Picor® Cool-Power® ZVS Buck- und Buck-Boost-Reglerfamilien kompatibel.
Elektronische Systeme für die Automobilindustrie spielen eine entscheidende Rolle in modernen Fahrzeugen und verbessern Sicherheit, Leistung und Komfort. Die elektronischen Komponenten von Eaton sind AEC-Q-qualifiziert für den Einsatz in Antriebsstrang- und Fahrwerkselektronik, Sicherheitssystemen und Infotainment-Anwendungen, um die Leistung und den Komfort für Fahrer und Fahrgäste zu verbessern.
Elektronikkomponenten spielen eine entscheidende Rolle in der modernen Industrie und ermöglichen Automatisierung, präzise Steuerung und Datenanalyse.
In der Industrieelektronik finden diese Komponenten Anwendungen in den Bereichen Automatisierung, Motorsteuerung, Robotik und Leistungsumwandlung. Die Komponenten von Eaton sorgen für effiziente und zuverlässige Industriesysteme.
Ihre Suche "" Es wurde leider kein passendes Produkt oder Dokument gefunden.