Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FPV-Induktor

Die Leistungsinduktoren der FPV-Familie von Eaton sind in zwei Konfigurationen erhältlich. Der FPV1006 ist in Einleiterausführung zur Oberflächenmontage in einer Baugröße von 10,3 mm x 8,7 mm mit 6,4 mm Höhe erhältlich und hat einen Strombereich von 25 A bis 81 A und einen Induktivitätsbereich von 85 nH bis 150 nH. Der FPV1507 ist in Doppelleiterausführung zur Oberflächenmontage in einer Baugröße von 15,1 mm x 8,6 mm mit 6,6 mm Höhe erhältlich und hat einen Strombereich von 20 A bis 31 A und einen Induktivitätsbereich von 500 nH bis 650 nH. Diese Serie kann in mehrphasigen Anwendungen eingesetzt werden und ist mit den Picor® Cool-Power® ZVS Buck- und Buck-Boost-Reglerfamilien kompatibel.

Doppelleiter
Strombereich von 20 A bis 81 A
Kompatibel mit Picor® Cool-Power® ZVS Buck-Boost-Reglerfamilien

Automobilindustrie

Elektronische Systeme für die Automobilindustrie spielen eine entscheidende Rolle in modernen Fahrzeugen und verbessern Sicherheit, Leistung und Komfort. Die elektronischen Komponenten von Eaton sind AEC-Q-qualifiziert für den Einsatz in Antriebsstrang- und Fahrwerkselektronik, Sicherheitssystemen und Infotainment-Anwendungen, um die Leistung und den Komfort für Fahrer und Fahrgäste zu verbessern.

Industrie

Elektronikkomponenten spielen eine entscheidende Rolle in der modernen Industrie und ermöglichen Automatisierung, präzise Steuerung und Datenanalyse.

In der Industrieelektronik finden diese Komponenten Anwendungen in den Bereichen Automatisierung, Motorsteuerung, Robotik und Leistungsumwandlung. Die Komponenten von Eaton sorgen für effiziente und zuverlässige Industriesysteme.

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

Download Links
X
Download Close