Dokument herunterladen () von 20
Gehäuse

xEffect Ci

Die xEffect Ci-Industriegehäuse eignen sich hervorragend für die Unterbringung von Schalt- und Schutzgeräten aller Art, wie z. B. Leitungsschutzschalter, Kompaktleistungsschalter, Lasttrennschalter, Motorschutzschalter oder Schütze. Sie bieten Schutz gegen raue Umgebungen, senken die Installationskosten und können an fast alle Anwendungen im Maschinenbau angepasst werden, einschließlich Photovoltaikanlagen. Die Polycarbonat-Gehäuse mit Schutzart IP65 verhindern das Eindringen von Wasser, Schmutz und Staub. Darüber hinaus entsprechen die korrosionsfreien Gehäuse der IEC/EN 62208 und erfüllen die Anforderungen für NA-Geräte nach UL508A. 

Schutzart
IP65
Hochwertig
Schlagfester und abriebfester Kunststoff
Normen
IEC/EN 62423

Hauptmerkmale

Erprobt und getestet in extremsten Umgebungen

  • Gehäuse aus hochwertigem Polycarbonat - Schutzart IP65
  • Deckel mit gefederten Verschlüssen ausgestattet
  • Die Vollisolierung bietet maximale Sicherheit, da diese Schutzfunktion immer „aktiv" ist
  • Geeignet für Umgebungen, die besonders staub- und schmutzbelastet sind
  • Hoher Schutz gegen Feuchtigkeit und Strahlwasser
  • Besonders stoßfest und widerstandsfähig gegen mechanische Einwirkungen
  • Beständig gegen ätzende Dämpfe und korrosive Substanzen
  • Ci, X und Ci, NA Einzelgehäuse

 

Wenn es auf das smarte Äußere ankommt

Dank der glatten Seitenflächen des Schaltschrankbodens gibt es keine Ecken, in denen sich Schmutz ansammeln kann. Einsatzgebiete für diesen Gehäusetyp sind z. B. die Bedienebene im Maschinenbau, Kleinsteuerungen und Photovoltaikanlagen.

Mehr Sicherheit durch proaktive Kommunikation

Die digitalen FI-Schutzschalter der xEffect-Serie von Eaton können mehr als nur abschalten. Sie überwachen elektrische Anlagen und geben Vorwarnungen bei kritischen Stromflüssen Dank der Kurzzeitverzögerungsfunktion und der optimierten Auslöseschwelle führen vorübergehende Störungen nicht zur Abschaltung des digitalen FI-Schutzschalters. Wenn ein Fehlerstrom erkannt wird, meldet das Gerät diese Information sofort an die Leitstelle der Anlage, so dass mit der Fehlersuche begonnen werden kann, bevor es zu einem Ausfall der Anlage kommt. Die Ursache des Fehlerstroms kann so genau bestimmt werden, was die Wartung vereinfacht und die Verfügbarkeit der Anlage erhöht.

Erfahren Sie mehr über Eatons digitalen FI-Schutzschalter

Zeitlos höchster Schutz

Die aus hochwertigem Polycarbonat gefertigten Gehäuse bieten zusätzlichen Schutz gegen mechanische Schäden und ätzende Substanzen. Die xEffect Ci-Gehäuse sorgen dank ihrer vollständigen Isolierung für einen optimierten und zeitlosen Schutz.

Höchste Betriebssicherheit

Aufgrund der durchsichtig rauchgrauen Deckel genügt ein Blick, um sich vom ordnungsgemäßen Betriebszustand der eingebauten Geräte zu überzeugen. Nicht-transparente Abdeckungen und Abdeckungen mit integriertem Zylinderschloss sind ebenfalls erhältlich.

Spezieller Schutz gegen extreme Lichtbögen

Besonderen Schutz gegen extreme Schaltlichtbögen bietet das Ci-System durch einen 4-fach federnd gelagerten Deckel. Bei einem Lichtbogen kann so der Überdruck entweichen, indem die Abdeckung einige Millimeter angehoben und dann sofort wieder geschlossen wird.

Erweiterte CI Video

Die Ci-Einzelgehäuse aus Polycarbonat von Eaton bieten maximale Flexibilität.

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Allgemeine technische Daten - xEffect Ci

Industrielle Schaltschrankgehäuse, leer

Version Ci X gem. IEC/EN 62208
Version Ci NA gem. UL508A
Schutzart: IP65 (IK10)
Gehäusematerial: glasfaserverstärktes Polycarbonat
Material der Abdeckung: unverstärktes Polycarbonat
Beständigkeit gegen anormale Hitze: Sockel: 960 °C / Abdeckung: 650 °C
Brandverhalten: Gehäuse UL94V1 / Deckel UL94V2
Isolat.widerstand: Ui = 1000 V AC / 1500 V DC
Schutz gegen elektrischen Schlag: Schutzklasse 2, totalisoliert
Gehäusefarbe: RAL7035 / Abdeckung: transparent grau oder RAL7035
Standortbedingungen: innen; außen geschützt
Download Links
X
Download Close