Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Schichtenfiltersysteme

BECO INTEGRA PLATE A400 DP

Der BECO INTEGRA PLATE A400 DP-Schichtenfilter ist das Tiefenfiltrationssystem für schwierige Filtrationsaufgaben in der Biotechnologie, chemischen und kosmetischen Industrie, Pharmazie und Lebensmittelindustrie.

Bei dem BECO INTEGRA PLATE A400 DP-Filter von Eaton handelt es sich um einen geschlossenen Mehrschichtenfilter. Die Abdichtung der Produktkanäle erfolgt ausschließlich über die Filterschichten. Am Außenrand werden O-Ringe eingesetzt, um das Filterpaket nach außen hin abzuschließen.

Design
Mit umlaufender O-Ring-Dichtung
Material
PP oder PVDF, FDA-gelistet

Hauptmerkmale

  • Vollständige Entleerung durch besondere konstruktive Ausführung der Filterelemente
  • Sicherer Betrieb und kein Tropfverlust dank mit O-Ringen abgedichtetem Filterpaket und automatischer hydraulischer Druckregelung
  • Einfache Handhabung und Reinigung dank ergonomischer Bauweise des Gehäuses und hygienischer Profilkontur in den Filterschichten. Die Entleerung der Rahmenelemente nach unten in eine Wanne
  • Variable Einsatzmöglichkeiten für die Schichten-, Anschwemm- bzw. Kombifiltration Für die Verwendung als Anschwemmfilter bzw. zum Entfernen hoher Partikelgehalte sind unterschiedlich breite Rahmenelemente erhältlich

Einsatzbereiche:

  • Pharmazie
  • Biotechnologie
  • Feinchemie 
  • Chemie
  • Kosmetik
  • Lebensmittel
  • Getränke

Bei Konstruktion und Ausführung des BECO INTEGRA PLATE A400 DP-Schichtenfilters sind die Anforderungen der cGMP-Richtlinien und der FDA-Bestimmungen berücksichtigt

Produkte

Technische Daten

Betriebsdruck: max. 600 kPa/6 bar bei max. 25 °C
Differenzdruck: max. 400 kPa/4 bar bei max. 40 °C
Betriebstemperatur: max. 85 °C bei max. 1 bar; abhängig von den verwendeten Filtershichten

Werkstoffe:

- Filterpaket:

- Produktberührte Teile

- Sonstige Teile

- Dichtungen

 

PP, PVDF

AISI 316L, PP oder PVDF, PET

AISI 304

Silikon, EPDM, Viton

Filterfläche:

- Schichtenfilter:

- Kuchenfilter:

 

Max. 6,82 m²

Max. 5,72 m² (30 mm Trubrahmen)

Filtereinlauf: 1" Tri-Clamp ASME BPE"
Filterauslauf: 1" Tri-Clamp ASME BPE"