Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Schichtenfiltersysteme

BECO INTEGRA PLATE A400 EC

Der BECO INTEGRA PLATE A400 EC-Schichtenfilter ist das Tiefenfiltrationssystem für schwierige Filtrationsaufgaben in der Biotechnologie, chemischen und kosmetischen Industrie, Pharmazie und Lebensmittelindustrie.

BECO INTEGRA PLATE A400 EC-Schichtenfilter ist ein Mehrschichtenfilter mit einer Außenkammer und einer umlaufenden Dichtung. Dichtungen an der Außenkammer schließen das Filterpaket nach außen hin ab.

Reinigung
CIP/SIP
Design
Mit Außenkammer
Material
Edelstahl AISI 316L, elektro-poliert

Hauptmerkmale

  • CIP-Reinigung ohne Tiefenfilterschichten möglich
  • Vollständige Entleerung durch besondere konstruktive Ausführung der Filterelemente
  • Hohe Sicherheit durch Leckagefreiheit in die Umgebung, bedingt durch eine umlaufende Dichtung und eine automatische Drucknachregelung der Hydraulik
  • Einfache Handhabung und gute Reinigung durch ergonomisches Design, offenes Stützprofil in den Filterelementen
  • Die Entleerung der Rahmenelemente erfolgt nach unten in eine Wanne
  • Bei Konstruktion und Ausführung sind die Anforderungen der cGMP-Richtlinien und der FDA-Bestimmungen berücksichtigt 

Einsatzbereiche:

  • Pharmazie
  • Biotechnologie
  • Feinchemie 
  • Chemie
  • Kosmetik
  • Lebensmittel
  • Getränke
Produkte

Technische Daten

Betriebsdruck: max. 600 kPa/6 bar
Differenzdruck: max. 400 kPa/4 bar
Betriebstemperatur: max. 140 °C; abhängig von den verwendeten Tiefenfilterschichetn
Filterfläche pro Schicht: 0,12 m²
Produktberührte Teile: Edelstahl AISI 316L / AISI 316 Ti
Sonstige Teile: Edelstahl AISI 304
Dichtungen/O-Ringe: Silikon, EPDM, Viton, FEP-ummantelt
Filtereinlauf: DN 25, DIN 11851 Rundgewinde / DN 25 DIN 32676-2 Tri-Clamp"
Filterauslauf: DN 25, DIN 11851 Rundgewinde / DN 25 DIN 32676-2 Tri-Clamp

Klarelemente/Trubrahmen

  Breite Trubraum Gewicht
  (mm) (l) (kg)
Klarelement 8 - 3,2
Trubelement 8 - 3,2
Trubrahmen 8 0,48 2,5
Trubrahmen 18 1,65 5,5
Trubrahmen 25 2,50 7,6
Trubrahmen 40 4,30 12,2
Ausführung Filterfläche Trubraum Gestellgröße Klarelemente/Trubrahmen Tiefenfilterschichten (377 x 400 mm) Gewicht
  (m²) (l)   Stück Stück (kg)
A400 SF

4,32

7,44

12,00

-

-

-

1

2

3

17/18

30/31

49/50

36

62

100

565

679

840

A400 ASF mit 8 mm Trubrahmen

4,32

7,44

12,00

8,64

14,88

24,00

1

2

3

17/18

30/31

49/50

36

62

100

553

657

811

A400 ASF mit 18 mm Trubrahmen

3,12

5,04

8,88

21,45

34,65

61,05

1

2

3

12/13

20/21

36/37

26

42

74

563

663

842

A400 ASF mit 25 mm Trubrahmen

2,40

4,32

7,44

25,00

45,00

77,00

1

2

3

9/10

17/18

30/31

20

36

62

558

675

842

A400 ASF mit 40 mm Trubrahmen

1,68

3,12

5,52

30,10

55,90

98,90

1

2

3

6/7

12/13

22/23

14

26

46

558

680

874