Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EBF

Die Eaton Belüftungsfilter der Baureihe EBF sorgen bei steigendem und sinkendem Ölstand für einen Druckausgleich. Die Belüftungsfilter verhindern das Eindringen von Verunreinigungen aus der Umgebungsluft in die Hydraulikflüssigkeit. Diese zirkulierende Luft enthält Partikel und Feuchtigkeit, die Korrosion verursachen, den Verschleiß der Systeme erhöhen und die Leistung der Fluide verringern können. 

Filtertyp
Belüftung
Durchflussrate
200–600 l/min bei 0,01 bar
Nenngröße
30 oder 50

Hauptmerkmale

  • Befüllbar mit Trockenmitteln
  • Erhältlich mit Adapter und Verschmutzungsanzeige
  • Ersatz-Wechselfilter separat erhältlich
  • Dichtungen und Kunststoffstopfen verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit vor dem Einbau

Anwendungen

  • Hydrauliksysteme
  • Lagerschmiersysteme
  • Mobile Erdbewegungsmaschinen
  • Getriebe
  • Hydrauliksysteme für die Robotik
  • Mobile Tanksysteme
  • Lagertanks für Dieselkraftstoff
  • Transformatoren mit Ölkühlsystemen
  • Unterdruck- und Schweißkammern
  • Landwirtschaftliche Maschinen
Produkte

Technische Daten

Nenngröße: Anschluss G ¾
Filterfeinheit: 3P = 3 m Papier
Anschlussgrößen: G ¼, G ½, G1

Abmessungen (mm)

Typ A B D E Schlüsselweite Q1 Q2 Gewicht (kg)
TBF ¾ 71 16 80 G ¾ A 30 300 600 0,3

Abmessungen (mm)

Typ DN A B C D Q (l/min)
BF G ¼ 8 G ¼ 30 10 30 70
BF G ½ 15 G ½ 30 8 31 100
BF G 1 25 G 1 37
10 42 400
Download Links
X
Download Close