Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Manual pipeline strainers

Modell 85

Die Modell 85 Y-Siebkorbfilter von Eaton sind eine kosteneffektive Lösung zur mechanischen Abscheidung unerwünschter Feststoffe aus flüssigkeits-, gas- oder dampfführenden Rohrleitungen mithilfe eines Siebelements mit Perforation oder aus Drahtgewebe. Sie werden in Rohrleitungen eingesetzt, um Pumpen, Messgeräte, Regelventile, Kondensatableiter, Regler und andere Prozesssysteme zu schützen.

Herstellungsart
Guss
Material
C-Stahl, Edelstahl
Betriebsdruck
19–102 bar

Hauptmerkmale

  • Hochleistungsausführung
  • Kompakte Bauweise
  • Schraub- oder Gewindedeckel
  • Standard-Siebelemente aus Edelstahl
  • Geeignet für Flüssigkeiten, Gas oder Dampf
  • Kunstfaser-Dichtungen
  • Horizontaler oder vertikaler Einbau

Optionen

  • Perforierter Siebkorb mit Lochung von 1/32 Zoll bis 1/2 Zoll
  • Siebkörbe aus Drahtgewebe mit 20 bis 400 Mesh
  • MONEL-Siebelemente
  • Edelstahl-Siebelemente mit Metallgewebe mit 20, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 325 und 400 Mesh

Anwendung

  • Geeignet für Flüssigkeiten, Gas oder Dampf
  • Anwendungen, bei denen die Menge der zu entfernenden Feststoffe gering ist
  • Bei Anwendungen mit einem höheren Verschmutzungsgrad können Y-Siebkorbfilter mit einem „Ablass“-Anschluss ausgestattet werden, sodass das Siebelement gereinigt werden kann, ohne es aus dem Gehäuse des Siebkorbfilters herausnehmen zu müssen.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Auswahlhilfe

Nennweite Material
Anschlüsse Deckel Betriebsdruck (Wasser/Öl/Gas), impulsfrei
1⁄4" bis 2" C-Stahl Gewinde oder Schweißmuffe 600# Gewindedeckel 102 bar
1⁄4" bis 2" Edelstahl Gewinde oder Schweißmuffe 600# Gewindedeckel 99 bar
1⁄2" bis 10" C-Stahl Flansch 150# Schraubdeckel 20 bar
1⁄2" bis 10" C-Stahl Flansch 300# Schraubdeckel 51 bar
1⁄2" bis 10" Edelstahl Flansch 150# Schraubdeckel 19 bar
1⁄2" bis 10" Edelstahl Flansch 300# Schraubdeckel 50 bar

Cv-Faktoren*

Nennweite Faktor Nennweite Faktor
1⁄2" 4,2 2-1⁄2" 105
3⁄4" 9,5 3" 140
1" 16,2 4" 260
1-1⁄4" 24,5 6" 575
1-1⁄2" 37,0 8" 1.000
2" 67,0 10" 1.500
* Bei Wasser durch einen sauberes, perforiertes Siebelement

C- oder Edelstahlkonstruktion mit Schweißmuffe oder Gewinde – 600# (mm)

Nennweite A B C (Nom.) D Gewicht (kg)
1⁄4 3,00/76 3,00/76 3⁄8 4,00/102 2/0,9
3⁄8 3,00/76 3,00/76 3⁄8 4,00/102 2/0,9
1⁄2 3,00/76 3,00/76 3⁄8 4,00/102 2/0,9
3⁄4 3,75/95 3,50/89 3⁄8 4,75/121 4/1,8
1 4,63/118 4,00/102 1⁄2 5,75/146 6/2,7
1-1⁄4 5,00/127 4,63/118 3⁄4 6,50/165 8/3,6
1-1⁄4 5,63/143 5,25/133 3⁄4 7,50/191 10/4,5
2 7,00/178 5,75/146 1 8,75/222 15/6,8

C- oder Edelstahlkonstruktion mit Flansch – 150# (mm)

Größe A B C (Nom.) D Gewicht (kg)
1⁄2 5,00/127 2,75/70 3⁄8 3,50/89 5/2,3
3⁄4 5,63/143 3,00/76 3⁄8 4,00/102 7/3,2
1 6,38/162 3,64/92 1⁄2 5,00/127 9/4,1
1-1⁄4 7,25/184 4,25/108 3⁄4 5,75/146 14/6,3
1-1⁄2 8,88/226 5,75/146 3⁄4 6,50/165 18/8,2
2 7,88/200 6,00/152 1 8,25/210 16/7,3
2-1⁄2 9,75/248 6,50/165 1 9,25/235 25/11,4
3 10,00/254 7,25/184 1-1⁄4 10,50/267 35/16
4 12,13/308 9,75/248 1-1⁄4 14,75/375 70/32
6 18,50/470 14,25/362 2 21,00/533
130/59
8 21,63/549 18,00/457 2 26,75/679 240/109
10 26,00/660 22,50/565 2 33,75/857 300/136

C- oder Edelstahlkonstruktion mit Flansch – 300# (mm)

Größe A B C (Nom.) D Gewicht (kg)
1⁄2 5,25/133 2,75/70 3⁄8 3,50/89 6/2,7
3⁄4 6,00/152 3,00/76 3⁄8 4,00/102 9/4,1
1 6,88/175 3,64/92 1⁄2 5,00/127 13/6,0
1-1⁄4 7,75/197 4,25/108 3⁄4 5,75/146 18/8,2
1-1⁄2 9,38/238 5,75/146 3⁄4 6,50/165 24/11
2 8,63/219 6,25/159 1 8,25/210 30/13,6
2-1⁄2 10,63/270 7,00/178 1 9,25/235 40/18,2
3 12,00/305 7,75/197 1-1⁄4 10,50/267 55/25
4 14,50/368 10,50/267 1-1⁄4 14,75/375 105/48
6 20,00/508 14,75/375 2 21,00/533
200/91
8 23,38/594 18,75/476 2 27,00/686 360/164
10 27,38/695 22,75/578 2 34,50/876 430/195
Download Links
X
Download Close