Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Hydraulikfilterelemente

01.N

01.N Inline-Filterelemente sind ideal für den Einsatz in Niederdruckfiltern von Rohrleitungsbauten, um Systemkomponenten wie Ventile und Hydraulikmotoren zu schützen.

Eatons breitgefächertes Angebot an Filterelementen ermöglicht den störungsfreien Einsatz in der Filtration abrasiver Fluide, Kühlschmiermittel oder Fluiden auf Wasserbasis und ist dazu ausgelegt, die Anforderungen an die Reinheitsgrade zu erfüllen. Um das optimale Filterelement für Ihre Anforderungen an das Hydraulik- und Schmierölsystem zu bestimmen, können Flüssigkeiten vor Ort oder in unserem Labor analysiert werden.

Diese·Elemente·sind·ideal·für·den·Einsatz·in·Niederdruck-Inline-Filtern·zum·Schutz·von·Systemkomponenten,·Nebenventilen·und·Hydraulikmotoren.

Filtermaterial
Glasfaser oder Edelstahl-Metallgewebe
Nenngrößen
100 (16 bar)
Ausführung
Einseitig offen oder Bypassventil mit wählbarem Öffnungsdruck

Hauptmerkmale

  • Hohe Stabilität bei schwankenden Betriebsdrücken und Durchflussmengen
    trägt zu einer der höchsten Schmutzaufnahmekapazitäten und
    Filtrationseffizienzen auf dem Markt bei
  • Mehrlagiger Faltenbalg-Aufbau der Filter in Kombination mit einer der größten Filterflächen am
    Markt
  • Gleichmäßige Filtrationsleistung selbst bei hohem Differenzdruck

Vorteile:

  • Hochwertiges Produkt mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Erhöhte Systemzuverlässigkeit
  • Geringer Wartungsaufwand
  • Geringe Instandhaltungskosten
  • Hohe Standzeit
  • Maßgeschneiderte Filtrationslösungen
  • Labordienstleistungen
  • Technische Beratung und Unterstützung

Märkte:

  • Energieerzeugung
  • Landwirtschaft und Bauwesen
  • Materialtransport
  • Windkraft
  • Öl und Gas

Anwendungen:

  • Kompressoren
  • Getriebe
  • Antriebsaggregate
  • Module für Schmierölanwendungen
  • Mobile Hydraulikanwendungen
  • Betriebsanlagen
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

Typenbezeichnung
Filterelement
Elemente für
Rohrleitungsfilter
Baureihe 01.N
Nenngröße 100
Filter-
feinheit

3 VG, 6 VG, 10 VG,
16 VG, 25 VG

10 API, 25 API

10 G, 25 G,
40 G, 80 G

Filtermaterial

10 G, 25 G,
40 G, 80 G

API = Glasfaser

G = Edelstahl-
Metallgewebe

 Δp
Differenzdruckbeständigkeit
16 = 16 bar
Bauart E = einseitig offen,
S = Bypassventil
mit wählbaren
Öffnungsdruck
Optionen
Dichtungs-
werkstoff
P = Nitril,
V = Viton,
weitere auf
Anfrage
Spezifikation - = Standardelemente
ISXX = elemente für spezielle Anwendungen
IS07·=·Kühlungs-
anwendungen·(NH3),
VA = wasserhaltige Hydrauliköle
Nenngrößen: 100
16 bar
Download Links
X
Download Close