Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

01.NBF

Die 01.NBF-Belüftungsfilterelemente sind ideal für den Einsatz in Tankbelüftungsfiltern geeignet, um die Hydraulikflüssigkeit vor Verunreinigungen der Umgebungsluft zu schützen.

Eatons breitgefächertes Angebot an Filterelementen ermöglicht den störungsfreien Einsatz in der Filtration abrasiver Flüssigkeiten, Kühlschmiermittel oder Flüssigkeiten auf Wasserbasis und ist dazu ausgelegt, die Anforderungen an die Reinheitsgrade zu erfüllen. Um das optimale Filterelement für Ihre Anforderungen an das Hydraulik- und Schmierölsystem zu bestimmen, können Flüssigkeiten vor Ort oder in unserem Labor analysiert werden.

Diese·Elemente·sind·ideal·für·den·Einsatz·in·Tankbelüftungsfiltern·geeignet,·um·die·Hydraulikflüssigkeit·vor·Verunreinigungen·der·Umgebungsluft·zu·schützen.

Filtermaterial
Glasfaservlies oder Papier
Nenngrößen
25–125

Hauptmerkmale

  • Hohe Beständigkeit gegen variable Betriebsdrücke und Durchflussmengen
    trägt zu einer der höchsten Schmutzaufnahmekapazitäten und
    Filtrationseffizienzen auf dem Markt bei
  • Filter bieten mehr Falten und Oberfläche als die meisten
    Mitbewerber
  • Gleichmäßige Filtereffizienz auch bei hohem Differenzdruck

Vorteile:

  • Hochwertiges Produkt mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Erhöhte Systemzuverlässigkeit
  • Weniger Wartung erforderlich
  • Geringere Instandhaltungskosten
  • Längere Lebensdauer des Filterelements
  • Maßgeschneiderte Filtrationslösungen
  • Labordienstleistungen
  • Technische Beratung und Unterstützung

Märkte:

  • Energieerzeugung
  • Landwirtschaft und Bauwesen
  • Materialtransport
  • Windkraft
  • Öl und Gas

Anwendungen:

  • Kompressoren
  • Getriebe
  • Netzteile
  • Schmiermodule
  • Mobile Hydraulikanwendungen
  • Fabrikanlagen
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

Typenbezeichnung
Filterelement
Elemente für
Belüftungsfilter
Serie 01.NBF
Nenngröße 25, 40, 55, 85, 125
Filter-
feinheit

3 VL

10 P

Filtermaterial

VL = Glasfaservlies

P = Papier
 Δp
Differenzdruckbeständigkeit
-
Bauart -
Dichtungs-
werkstoff
P = Nitril
V = Viton
Spezifikation - = Standardelemente
ISXX = Elemente für spezielle Anwendungen
Nenngrößen: 25-125
Download Links
X
Download Close