Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LOFMEM TFA

LOFMEM TFA-Membranfilterkerzen werden aus einer PTFE-Membran mit absoluter Abscheiderate, kombiniert mit PTFE-Stützlagen und PFA-Hardware hergestellt und bilden somit Filterkerzen aus Fluorpolymer, die für den Einsatz in den anspruchsvollsten Anwendungen geeignet sind. LOFMEM TFA werden ohne den Einsatz von Klebstoffen oder Netzmitteln hergestellt, wodurch eine hohe Reinheit in jeder Anwendung gewährleistet wird.

Die LOFMEM TFA-Membranfilterkerzen mit absoluter Abscheideeffizienz sind so konzipiert, dass sie auch den anspruchsvollsten chemischen Belastungen standhalten können. Daher werden sie häufig in schwierigen Prozessanwendungen mit hohen Temperaturen und aggressiven Chemikalien eingesetzt. LOFMEM TFA-Membranfilterkerzen wurden für den Einsatz mit starken Säuren, Basen, organischen Chemikalien und Oxidationsmitteln entwickelt.

Filter material
PTFE membrane
Retention
Absolute
Max. operating temperature
300 °F (170 °C)

Hauptmerkmale

  • PTFE-Membran
  • Hohe chemische und thermische Beständigkeit
  • Absolute Filtration
  • Komplett thermisch verbundene Bauweise, keine Klebstoffe
  • Keine Verwendung von Netzmitteln
  • Mit 18 MΩ-cm Reinstwasser vorgespült, um geringe extrahierbare Bestandteile und Partikelabscheidungen zu gewährleisten
Produkte

Technische Daten

Filtermaterial PTFE-Membran
Abscheideraten 0,05; 0,10; 0,20; 0,45; 1; 10 µm
Abscheideeffizienz Absolut
Längen (nominal) 10", 20", 30", 40"
Adaptercode 1, 4
Innenstützkörper PFA
Endkappen PFA
Außenstützkörper PFA
Max. Betriebstemperatur 150 °C
Max. Differenzdruck in Fließrichtung

5,5 bar bei 24 °C; 3,8 bar bei 75 °C; 2,1 bar bei 125°C; 1,0 bar bei 150 °C

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close