Dokument herunterladen () von 20
Sensoren und Positionsschalter

Comet Serie Sensoren

Die Lichtschranken der Comet Series von Eaton sind eine komplette Reihe von leistungsstarken, 18 mm rohrförmigen Geräten mit einer Vielzahl von Modellen und Modi, um praktisch jedes Sensorproblem in den Griff zu bekommen. Die Sensoren sind in den Ausführungen Lichtschranke, Reflex, polarisierter Reflex, diffus reflektierender, fokussierter diffuser Reflex, Weitwinkel-Diffusreflex, Perfect ProxR, Fine Spot Perfect ProxR und faseroptischer Sensorik erhältlich. Perfect ProxR ist einer der leistungsfähigsten Sensoren für Problemlösungen auf dem Markt. Diese Sensoren können zuverlässig Ziele mit unterschiedlicher Farbe, Reflexion, Oberflächenform oder unterschiedlichem Kontrast im gleichen Bereich erkennen, während sie Hintergrundobjekte ignorieren, die nur einen Bruchteil eines Zentimeters entfernt sind.

Sensorreichweite:
Von 40 bis 24.000 mm
Strahl
gerade oder rechtwinklig
Sichtbarkeit
sichtbarer Sensorstrahl

Hauptmerkmale

  • Standardmäßiges Gehäuse mit 18 mm Gewindedurchmesser und flachen Seiten, so dass es wie ein zylindrischer Sensor oder an einer beliebigen ebenen Fläche montiert werden kann.
  • Rechtwinklig abtastende Modelle werden in einer Tiefe von wenigen Millimetern eingebaut.
  • Die Perfect Prox-Technologie bietet eine ausgezeichnete Hintergrund-Ausblendung und Anwendungsproblemlösung.
  • Die sichtbaren Messstrahlen aller Modelle vereinfachen Einbau und Ausrichtung der Lichttaster.
  • Das solide Polyurethan-Gehäuse kapselt die internen Schaltkreise vollständig ein und bietet eine hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit.
  • Anpassbare Modulationsschaltung bietet Störungssicherheit gegen Interferenzen durch andere nah angebrachte Sensoren.
  • Die einzigen auf dem Markt verfügbaren Sensoren mit Hintergrundausblendung und einem 2-Leiter Schaltkreis.
  • Die Modelle sind sowohl mit AC- als auch mit DC-Betrieb in einem einzigen Gerät bis zu 264 VAC erhältlich!
  • Vierdrahtige DC-Sensoren bieten sowohl NPN- als auch PNP-Ausgänge.
  • Der Ausgangsstatus ist aus einem weiten Winkel von 270° sichtbar
  • Die Premium Comet Serie von Eaton verwendet das gleiche 18 mm flache Gehäuse. So ist das Resultat die größte austauschbare Sensorfamilie auf dem Markt, die es Ihnen ermöglicht, aus weit über 250 verschiedenen Modellen auszuwählen, um die unterschiedlichsten Sensoranwendungen zu lösen. 

Comet Series - Eine komplette Produktfamilie für eine Vielzahl von Anwendungen

Die Hochleistungs-Lichtschranken verfügen über ein rohrförmiges Gehäuse mit einem Durchmesser von 18 mm und sind in einer Reihe von Versionen erhältlich. So können sie praktisch jedes Erfassungsproblem lösen. Die internen Komponenten sind in einem soliden, gekapselten Gehäuse starr abgedichtet, damit sie auch bei Anwendungen mit starken Vibrationen und Erschütterungen hervorragende Leistung erbringen.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015