Dokument herunterladen () von 20
Leistungsschütze und Motorstarter

DILDC-Leistungsschütze für Gleichstromschaltung

Die DC-Leistungsschütze DIL der Eaton Moeller Series helfen Ihnen dank der hohen Lebensdauer zuverlässig Zeit und Kosten zu sparen. Sie sind für Strombereiche von 300 A bzw. 600 A ausgelegt. Die DILDC-Geräte sind in der Lage, eine höhere Anzahl von elektrischen Schaltungen durchzuführen und haben somit eine längere Lebensdauer als vergleichbare Geräte. Sie werden dadurch zu einem wartungsfreien und zuverlässigen Bestandteil in jeder Maschine und Anlage.

Weltweiter Einsatz:
UL, CSA, CCC, GL, DNV
Effizient:
bis zu 150.000 elektrische Schaltspiele
Temperaturbereich:
-40 °C bis +70 °C

Hauptmerkmale

  • Bis zu 150.000 elektrische Schaltspiele ermöglichen eine 6x höhere Lebensdauer als bei vergleichbaren Geräten und machen aus den Leistungsschützen DILDC einen zuverlässigen und wartungsfreien Bestandteil Ihrer Maschinen & Anlagen
  • Geringer Verschleiß der Schaltkontakte durch sehr kurze Lichtbogenzeit
  • Das Ein- und Ausschalten ist einfach: Entweder in konventioneller Bauweise oder mit Hilfe einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS)
  • Sehr kurze Öffnungs- und Schließzeiten der Hauptkontakte
  • Kompakte Bauweise
  • Großer Betriebsspannungsbereich von 110 V bis 250 V AC und von 110 V bis 350 V DC
  • Einfache Handhabung durch bidirektionales Schalten (polaritätsunabhängig)

Wartungsfrei + zuverlässig = kosteneffizient!

Bis zu 150.000 elektrische Schaltspiele ermöglichen eine 6 x höhere Lebensdauer als bei vergleichbaren Geräten und machen aus den Leistungsschützen DILDC einen zuverlässigen und wartungsfreien Bestandteil Ihrer Maschinen & Anlagen.

Ein End-to-End-Konzept - Vielseitige Anwendungen

Die DILDC Leistungsschütze sind flexibel in verschiedenen Anwendungen einsetzbar: Schienenverkehr, Schifffahrt & Offshore, Energiespeicherung, Automobilinfrastruktur, Gleichstromnetze

Mehr als 100 Jahre Erfahrung - Die Eatons Moeller series

Durch über 100 Jahre Erfahrung im Starten, Steuern und Schützen von Motoren bietet die Eatons Moeller series ein bewährtes Produktportfolio, das hilft Energie zuverlässig, effizient, sicher und nachhaltig zu nutzen.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015