Dokument herunterladen () von 20
Sensoren und Positionsschalter

E58 Serie Harsh Duty

Die Baureihe E58 von Eaton wurde eigens für rauhe und ungünstige Umgebungsbedingungen entwickelt. Bauteile aus Edelstahl, PVDF und Hartglas werden mechanisch mit Viton-Dichtungen zu komplett dichten und chemikalienbeständigen Sensoren verbaut. Diese Sensoren widerstehen starken Stößen und Vibrationen und bieten gleichzeitig eine unvergleichliche optische Leistung.

Sensorreichweite:
Von 50 bis 250.000 mm
VDC:
10 VDC bis 50 VDC
Rote Leuchte:
alle Modelle mit sichtbarer roter Leuchte

Hauptmerkmale

  • Ideal für Anwendungen im Fahrzeugbau, bei denen der Kontakt mit Schmierstoffen, Schneidflüssigkeiten, Kühlmitteln und Glykolen gängig ist.
  • Eine Version mit glattem Gehäuse ist eine gute Wahl für Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung, die Hochdruck-Chemikalienwaschgängen, Desinfektionsmitteln, Tensiden und Reinigungsmitteln standhält.
  • Hochveredelte Optiken bieten große Reichweiten durch stark verschmutzte Bereiche.
  • Die Perfect Prox-Technologie ermöglicht eine hervorragende Hintergrundausblendung und einen hohen Strahlungsleistungsfaktor.
  • Sichtbare Messstrahlen ermöglichen eine einfache Einrichtung.
  • Die Funktionsanzeige hat eine unübertroffene Leuchtstärke und ist aus jeder Richtung und bei allen Lichtbedingungen sichtbar.
  • Die einzigen auf dem Markt verfügbaren Sensoren mit Hintergrundausblendung und einem 2-Leiter Schaltkreis.

E58 Harsh Duty Series

Photoelektrische Sensoren wurden entwickelt, um den extremsten physikalischen, chemischen und optischen Bedingungen standzuhalten. 18 und 30 mm Rohrgehäuse.
Produkte
Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015