Dokument herunterladen () von 20
Sensoren und Positionsschalter

E65 SM Series

Die Lichttaster der Baureihe SM von Eaton bieten eine hohe Leistung und einfache Anwendung in einer kostengünstigen, kompakten Bauform. E65-Sensoren arbeiten mit 10 bis 30 VDC und können einfach für PNP- oder NPN-Ausgang sowie Hell- oder Dunkelmodus konfiguriert werden. Alle Modelle sind sowohl in Vorwärts- als auch in Rechtwinkel-Abtastung mit den gleichen optischen Spezifikationen erhältlich. Die Glasfasermodelle verfügen über einen integrierten Befestigungsclip für Hutschienen. Diese vielseitige Produktlinie umfasst Spezialsensoren zur Erkennung von transparenten Objekten.

Sensorreichweite:
Von 50 bis 15.000 mm
Mehrere Funktionen in einer Serie:
reflektierende, retroflektierende Abtastung und Einweg-Lichtschranke
Diagnose-LED:
zur korrekten Zielerfassung

Hauptmerkmale

  • Geeignet für weltweite Anwendungen mit CE, UL, cUL und TÜV-Sicherheitszertifikaten.
  • Einsteckbare Schraubklemmen für schnellen und fehlerfreien Austausch.
  • Mehrspannungsausführungen (24-230 VAC/DC) bieten einen flexiblen Anwendungsbereich.
  • Verzögerte und unverzögerte Kontakterweiterungen ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Kompatibel mit Not-Aus-Tastern, Seilzügen, Zweihandsteuerungen, Lichtvorhängen (OSSD), Torfreigabegeräten und Sicherheitsschaltern.

E65 SM Series

Die photoelektrischen Sensoren der Serie SM bieten hohe Leistung und Benutzerfreundlichkeit in einem wirtschaftlichen & kompakten Paket. Zielsperre zur Vereinfachung der Einrichtung.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015