Dokument herunterladen () von 20
Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) und I/O-Systeme

Kompaktsteuerung EC4P

Die Kompaktsteuerung easyControl der Eaton Moeller Series rundet das bestehende easy-Sortiment ab und schließt die Lücke zwischen easy Steuerrelais und speicherprogrammierbarer Steuerung. Der große Programmspeicher und die hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit sorgen für eine schnelle Ausführung der gewünschten Aufgaben. Diese kompakte SPS ist in 16 verschiedenen Versionen erhältlich und kann dank der integrierten CANopen- und Ethernet-Kommunikationsoptionen in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Vielseitige Kommunikationsmöglichkeiten:
Ethernet, CANopen, easyNet und easy-COM
Flexible Visualisierung:
über integriertes oder abgesetztes Display
Weiterer Anwendungsbereich:
Geeignet für Anwendungen in der Schifffahrt

Hauptmerkmale

  • Flexible Schnittstellen
  • Ethernet on-board
  • Zentral und dezentral erweiterbar
  • Plug-in Speichermodul
 

Kompaktgerät für die kleine Automatisierungslösung

Die Vielzahl der Produktvarianten ermöglicht die Automatisierungslösung mit einem Gerät. Die CoDeSys programmierbare Steuerung stellt bereits on Board digitale bzw. analoge Kanäle, eine Bedienebene sowie ein Display zur Verfügung und bietet damit kostenoptimale Lösungsmöglichkeiten für kleine Automatisierungsaufgaben.

Flexible Vernetzung

Mit den Ethernet-, CANopen-, easyNet- und easy-COM-Schnittstellen stehen nicht nur vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung, sondern auch die Integration der easyControl-Geräte in bestehende Anlagen ist kostengünstig und einfach zu handhaben. Die Kommunikationsmodule aus der easy-Reihe machen den Anschluss von Feldbussen besonders einfach. Dafür stehen die Feldbusschnittstellen PROFIBUS DP, CANopen, DeviceNet und AS-Interface zur Verfügung.

Erfüllt alle OPC-UA Anforderungen

Die easyControl-Geräte sind mit und ohne integrierte Ethernet-Schnittstelle erhältlich. Damit erfüllen die Geräte die folgenden Anforderungen: OPC-Server, einfache Programmierung und Integration in bestehende Infrastrukturen.

Programmierung mit CoDeSys V2

CoDeSys ist das Programmiersystem für die easyControl. Die Software beinhaltet alle fünf Programmiersprachen nach IEC 61131-3 sowie den freigraphischen Funktionsplaneditor CFC. Dies sind die Hauptmerkmale: Komplette Simulation des Projektes, auch ohne angeschlossene SPS (Offline-Simulation); Graphische Steuerungskonfiguration; Umfangreiche Dokumentationsmöglichkeiten; Leistungsfähige Test- und Inbetriebnahme-Werkzeuge; Beliebige Online-Änderungen.

Mehr als 100 Jahre Erfahrung – Eatons Moeller Series

Mit über 100 Jahren Erfahrung im Starten, Steuern und Schützen von Motoren bietet Ihnen Eatons Moeller Series ein bewährtes Produktportfolio, das Ihnen hilft, Energie zuverlässiger, effizienter, sicherer und nachhaltiger zu nutzen.

Kompaktsteuerung easyControl

Schließt die Lücke zwischen easy Steuerrelais und SPS

Produkte
Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015