Dokument herunterladen () von 20
Sensoren und Positionsschalter

Positionsschalter LS-Titan

Die Positionsschalter der Eaton Moeller Series erfassen Positionen sicher, genau und zuverlässig. Sie ermöglichen einen reibungslosen und sicheren Betriebsablauf und lassen sich optimal an jede Applikation anpassen. Die Positionsschalter erhöhen den Sicherheitsstandard im Personen- und Prozessschutz. Wahlweise mit einem Öffner- und einem Schließerkontakt oder mit zwei Öffnerkontakten. Zudem sind alle Antriebsköpfe der LS-Titan Serie um 4 x 90 Grad versetzbar, schnell und sicher montiert.

Sichere Informationsübermittlung:
IEC/EN 60 947-5-1 und IEC/EN 61 131-2
Leistungsstark und effizient:
bis zu 6000 Schaltungen pro Stunde
Zuverlässiges Überwachen und Sichern:
Hoher Prozess- und Personenschutz

Hauptmerkmale

  • Hohe Schutzart: IP66, IP67
  • Elektronisch einstellbar (LSE)
  • Zwangsöffnende Kontakte
  • Betätigungsbereich von 0,5 bis 5,5 mm
  • Einfache Montage und flexibel einsetzbar
  • Einfache und flexible Installation

Elektronische Positionsschalter LSE-Titan

Mit dem variabel einstellbaren Schaltpunkt ist eine genaue und individuelle Positionserkennung möglich. Zwei schnelle und prellfreie PNP-Schaltausgänge erlauben hohe Schaltfrequenzen. Sie sind überlast- sowie kurzschlussfest und verfügen wahlweise über Sprungschaltglieder.

Mechanische Positionsschalter LS-Titan

LS-Titan bietet wartungsfreie und vibrationssichere Anschlusstechnik mit Federzug- oder mit Schraubklemmen. In Kombination mit Befehlsgeräten aus Eaton’s RMQ Titan Sortiment resultiert ein Bediengerät, dass ein definiertes Sprungschaltverhalten besitzt und neue Einsatzmöglichkeiten bietet. Erhältlich in zwei Varianten: im robusten Metallgehäuse (LSM) oder in der schutzisolierten Kunststoffausführung (LS).

Mehr als 100 Jahre Erfahrung - Die Eaton Moeller Series

Durch über 100 Jahre Erfahrung im Starten, Steuern und Schützen von Motoren bietet die Eaton Moeller Series ein bewährtes Produktportfolio, das Ihnen helfen soll Energie zuverlässig, effizient, sicher und nachhaltig zu nutzen.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015