Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

Elektronischer Motorschutzschalter PKE

Die Motorschutzschalter PKE mit elektronischem Kurz- und Überlastschutz der Eaton Moeller series™ sind dank ihrer besonderen Eigenschaften eine gute Alternative zur Bi-Metall Lösung und ergänzen die Gerätefamilie PKZ. Durch die kompakte und modulare Bauform mit steckbaren Auslöseblöcken für Ströme bis 65 A bieten sie höchste Flexibilität für den Anwender. Mit den Auslöseblöcken vom Typ PKE-XTUCP wird im Handumdrehen aus einem PKE Motorschutzschalter ein PKE-Leistungsschalter für Anlagenschutz zum Schutz von Kabeln und Leitungen.
Zulassungen:
UL/CSA, CCC und ATEX
Auslöseklassen:
≥ KLASSE 10
Breite Überlasteinstellung:
Bis zu 75 % weniger Typen im Vergleich zu Bimetall-Schutzschaltern

Hauptmerkmale

  • Handbetätigter Motorschutzschalter gemäß IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102
  • Drehgriff mit eindeutiger Schaltstellungsanzeige EIN und AUS
  • Steckbarer Auslöseblock bis 65 A mit sichtbarer Trennstrecke
  • In Verbindung mit Zubehör Hauptschalter und NOT-AUS Schalter gemäß EN 60204 bzw. VDE 0113
  • Eingebunden im System SmartWire-DT
  • Elektronischer Motorschutzschalter bis 36A mit 45mm Baubreite / 65A mit 55mm Baubreite.
  • UL/CSA (inkl. Type E und F) Approbation für Nordamerikanischen Markt
  • Trennereigenschaften gemäß IEC/EN 60947-3
  • Kurzschlussfest bis 100 kA (400V) bis 32A und 50kA (400V) bis 65A

PKE, Teil des xStart-Systems

Bei vielen Anwendungen ist ein Hilfskontakt mit unterschiedlichen Kontaktkonfigurationen für Verriegelung und Signalisierung erforderlich. Ein Motorstarter macht jedoch eine direktere, sicherere und effizientere Ansteuerung möglich.

Offene, flexible und einfache Kommunikation!

Der bewährte und weit verbreitete serielle Feldbus Modbus RTU macht das Kommunikationsmodul zu einer offenen und standard Kommunikationsschnittstelle. Damit wird eine vollständige Neucodierung der Maschinenzustände und eine konsistente und klare Zustandsüberwachung möglich.

Alle Informationen auf Knopfdruck – dank SmartWire-DT

Die Motorstarterkombinationen PKE lassen sich über SmartWire-DT in jede Automatisierungsumgebung einfach integrieren. Die geschaffene Datentransparenz steigert die Effizienz und die Zuverlässigkeit der Antriebe im Umfeld des Motorschutzschalters.

Energieeffizienz ist ein aktuelles Thema

Mit Eaton werden Ihre Anlagen auf einfache, schnelle und wirtschaftliche Weise automatisch ErP-konform und senken gleichzeitig Ihre Energiekosten deutlich.

Erfahrung die wir gerne Teilen – Eatons Moeller Series

Motorschutzschalter von Eatons Moeller Series werden bereits seit 1932 hergestellt. Unsere Ideen und Innovationen leisten seither einen wesentlichen Beitrag zum Fortschritt im Motorschutz. Der Name PKZ steht dabei nicht nur für Qualität, sondern ist in Fachkreisen auch zum Synonym für Motorschutzschalter geworden.

Elektronischer Motorschutzschalter PKE

Der Motorschutzschalter PKE mit elektronischem Überlastschutz der Eatons Moeller Series bietet dank besonderen Eigenschaften eine gute Alternative zur Bi-Metall Lösung im Strombereich bis 65 A.

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close