Dokument herunterladen () von 20
Frequenzumrichter

PowerXL DM1 Frequenzumrichter

Der PowerXL Frequenzumrichter DM1 vereint hohe Funktionalität auf kleinstem Raum. Er kommt überall dort zum Einsatz, wo Platz ein Thema ist, aber dennoch die Funktionalität eines gewöhnlichen Universal-Umrichters erfordert. Dazu zählen Pumpenfunktionen, HLK Funktionen und die Steuerung üblicher Motoren wie Asynchronmotoren oder PM Motoren Es sind einphasige (115/230 V) und dreiphasige Versionen (400/600 V) erhältlich, die den Leistungsbereich bis 22 kW abdecken. Die Version DM1 Pro ist standardmäßig mit sicherer Drehmomentabschaltung (STO - safe torque off) und umfangreichen Kommunikationsprotokollen ausgestattet.  

 
Kompakte Konstruktion
STO mit SIL2, PLd, Cat.3 für Sicherheitsanwendungen.
IE4-ready
Motorsteuerung bis zur höchsten Effizienzklasse
Schnelle Installation
Bluetooth und integrierter Webserver

Hauptmerkmale

  • STO - SIL2, PLd, Cat.3 (DM1 Pro)
  • Integrierter Webserver (DM1 Pro)
  • Bluetooth on-board
  • Kurzschlussschutz ohne zusätzliche Vorschaltgeräte
  • Modbus RTU on-baord
  • Modbus TCP, Bacnet MS/TP und IP, Ethernet IP on-board (DM1 Pro)
  • Umgebungstemperatur 50°C ohne Derating
  • Hohe Überlastfähigkeit: 150 % für 60 Sekunden, 200 % für 2 Sekunden, Dual Rating
  • U/f-Steuerung, Vektorregelung sensorlos, PM-Steuerung 
 

Platzsparende Installation in bestehende Systeme

Dank seines kompakten Designs passt der DM1 auch in kleine Gehäuse mit einer Tiefe von nur 200 mm. Zusätzlich ermöglicht der geringe Platzbedarf eine kostengünstige Installation innerhalb des Schaltschranks.

Profitieren Sie von den umfangreichen Funktionen.

Der DM1 (Basisversion) eignet sich für einfache Anwendungen, bei denen keine zusätzlichen Steuerungen erforderlich sind. Die Merkmale des DM1 auf einen Blick: kein Keypad, kein STO, Modbus-RTU on-board, U/f-Steuerung, Bluetooth, keine Optionskarten. Der DM1 Pro ist mit einem Keypad, einer 7-Segment Anzeige und einem Sollwertpotenziometer ausgestattet und bietet darüber hinaus umfangreichere Funktionen. DM1 Pro Funktionen im Überblick: Keypad mit 7-Segment Anzeige und Sollwertpotenziometer, STO on-board, Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet IP, BACnet MSTP und BACnet IP on-board, U/f-Steuerung, Vektorregelung, PM-Motorsteuerung, Bluetooth, Webserver on-board, Steckplatz für eine Optionskarte.

Unterstützung bei der Inbetriebnahme - integrierter Webserver

Der DM1 Pro benötigt keine externe Software, da der integrierte Webserver den Zugriff auf alle Geräteeinstellungen und Diagnosedaten ermöglicht. Zur PowerXpert inControl-Software gehört ein Modul zur Offline-Inbetriebnahme des DM1 Standard und des DM1 Pro. Dieses Modul bietet die gleiche Funktionalität wie der Web-Server und kann genutzt werden, wenn der DM1 parametriert werden muss, ohne dass ein Gerät angeschlossen ist. Der Antrieb kann auch mit einem externen DG1 Remote Keypad in Betrieb genommen werden, welches sowohl an den DM1 Standard wie auch an den DM1 Pro angeschlossen werden kann und alle Parameter und Einstellungen im Klartext anzeigt.

Eaton unterstützt Sie bei allen Belangen rund um das Thema Energieeffizienz

Die ErP-Richtlinie und der zunehmende Automatisierungsgrad der Maschinen erhöhen die Nachfrage nach Frequenzumrichtern, selbst in einfachen Anwendungen. Was bedeutet die Einhaltung der ErP-Richtlinie für Sie, und wie können Sie Ihre Anwendungen effizienter machen? Sie finden Antworten auf diese und viele andere Fragen in unseren umfangreichen White Papers und Broschüren für Energieeffizienz von Eaton.

PowerXL DM1 Frequenzumrichter

Hohe Funktionalität auf kleinstem Raum

Produkte
Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015