Entwickeln Sie kompakte und komplexe Bedienfelder mit den platzsparenden Drucktastern und Befehls- und Meldegeräten RMQ 16 aus der Eaton Moeller series™. Die Bedienfelder moderner Maschinen und Anlagen müssen heute immer mehr Informationen vermitteln und der Platz ist dabei häufig begrenzt. Dank ihrer minimalen Frontabmessungen lassen sich die verschiedenen Frontelemente von RMQ16 an allen vier Seiten ohne Abstand montieren und nutzen somit auch den kleinsten Raum perfekt aus. Sie können somit den Platzbedarf Ihrer Bedienelemente reduzieren.
Die quadratischen RMQ16 Befehls- und Meldegeräte sind die perfekte Lösung für Bedienebenen mit geringem Platzangebot. Durch die hohe frontseitige Schutzart IP65, der Vielfältigkeit an Komponenten und dem individuellen Beschirften mittels dem „Label Editor“ wird ein hoher Grad an Anwendungsmöglichkeiten garantiert. Die RMQ16 NOT-HALT-Tasten sind überlistungssicher und auch als NOT-AUS-Tasten zu verwenden. Dank der beleuchteten Variante mit Multi-LED sind sie nicht zu übersehen.
Einfach konfiguriert Flexibel beschriften
Der Pushbutton-Konfigurator unterstützt Sie bei der Auswahl und Kombination verschiedener Befehls- und Meldegeräte des RMQ Sortiments. Dank des integrierten „Label Editors" können die Geräte flexibel, schnell und kostengünstig firmen- und projektbezogen belasert werden. Der Label Editor unterstützt die Erstellung von kunden- und projektspezifischen Beschriftungen.
Bedienkonzepte für die nächste Maschinengeneration
Die nächste Generation der Maschinenbediener erwartet eine Bedienfläche, die ihren Ansprüchen, die sie auch privat von den mobilen Geräten gewöhnt ist, gerecht wird. Bei der Arbeit halten die neuen Smart Devices nicht nur im Management oder Vertrieb Einzug.
Mehr als 100 Jahre Erfahrung - Die Eatons Moeller series
Durch über 100 Jahre Erfahrung im Starten, Steuern und Schützen von Motoren bietet die Eatons Moeller series ein bewährtes Produktportfolio, das hilft Energie zuverlässig, effizient, sicher und nachhaltig zu nutzen.