Dokument herunterladen () von 20
Softstarter

Softstarter S711

Die Softstarter S711 sind Geräte der General Performance Klasse, die in einer Vielzahl industrieller Anwendungen eingesetzt werden und für die präzise Steuerung von dreiphasig-gesteuerten Systemen entwickelt wurden.  Der S711 ist für einen Nennstrom von 12 A bis 560 A ausgelegt und ist mit den neuesten Cybersicherheitsfunktionen sowie Bluetooth Low Energy (LE), Modbus RTU und (optional) Ethernet-Kommunikation ausgestattet. Dies ermöglicht eine einfache Einrichtung und Überwachung über PC, SPS oder mobile Geräte.

Kommunikation
Modbus RTU, Ethernet & Bluetooth Low Energy
Aufstellung
Einfache Konfiguration und Überwachung über Mobilgeräte
Wartung
Schneller Zugriff über PC, Smartphone oder Tablet

Hauptmerkmale

 

  • Bemessungsstrom von 12 A bis 560 A
  • Integrierte Schnittstellen für Modbus RTU- und Bluetooth LE
  • Optionale Ethernetbasierte Kommunikationsmodule (PROFINET, EtherNet/IP, ModbusTCP)
  • Abnehmbare Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) mit grafischem Display
  • Inklusive voreingestellte Anwendungen (Schnellstart)
  • UL- und IEC-konform
  • Erfüllt alle Cybersicherheitsstandards für eine sichere Nutzung

 

 

Ein großartiger Start in die Zukunft: S711 Softstarter der nächsten Generation

Erleben Sie in unserem Video, wie der Softstarter S711 von Eaton für einen sanften und präzisen Anlauf Ihrer Drehstrommotoren sorgt – zuverlässig, effizient und steuerbar.

Lernen Sie das HMI kennen: Benutzerfreundlich, abnehmbar und mit Bluetooth

Das intelligente, abnehmbare Bedienmodul (HMI) ermöglicht eine schnelle und intuitive Inbetriebnahme – und bietet maximale Flexibilität für unterschiedlichste Anwendungen. Ausgestattet mit einem Vollgrafik-Display, vereinfacht das HMI die Konfiguration und den Betrieb und zeigt intuitiv den Gerätestatus, die Parameter und Fehlercodes an. Außerdem ist es möglich, das Menü auf 8 verschiedene Sprachen einzustellen. Das HMI verfügt über die Schutzklasse IP65, obwohl keine speziellen Werkzeuge oder Montagerahmen erforderlich sind. Es kann direkt auf dem Gerät oder dezentral in einem Schrank montiert werden, um mehr Flexibilität und Komfort zu bieten. Dank integrierter Bluetooth-Antenne kommuniziert das HMI auch kabellos mit dem Softstarter – selbst bei geschlossener Schaltschranktür.

Integrierte Kommunikation

  • Mit integrierten Schnittstellen für Modbus RTU und Bluetooth Low Energy sowie optionalen Ethernet-Kommunikationsmodulen (PROFINET, EtherNet/IP, ModbusTCP) lässt sich der S711 nahtlos in bestehende Automatisierungssysteme einbinden.
  • Standardisierte Protokolle wie OPC UA und MQTT ermöglichen eine IoT-fähige Kommunikation mit unterschiedlichsten Anwendungen für eine zukunftssichere Systemintegration.
  • Die Service-Schnittstelle basiert primär auf Bluetooth Low Energy in Kombination mit der zugehörigen App – für den einfachen Download von Logdateien oder Benachrichtigungen, die sich bequem über gängige Kanäle weiterleiten lassen.
  • Für ein nahtloses Nutzererlebnis wird die „S711 connect“-App auch für Firmware-Updates per Bluetooth Low Energy genutzt – ganz ohne USB-Anschluss. So entfallen Probleme mit Kabelkompatibilität und die Wartung wird deutlich vereinfacht.

Einfach und sicher

  • Die drahtlose Konnektivität erfüllt selbst komplexe Anforderungen in eingeschränkten Umgebungen und ermöglicht gleichzeitig einen verbesserten Servicezugang, ganz ohne Öffnen des Schaltschrankes.
  • Die Cybersicherheitsfunktionen bieten umfassenden Schutz vor unbefugtem Zugriff, Manipulation und Cyberangriffen.
  • Entwickelt für den weltweiten Einsatz – mit Konformität zu IEC- und UL-Normen für maximale Planungssicherheit und internationale Zulassung.

Perfekte Kombination aus S711 Connect App und Bluetooth LE

In Kombination mit der S711 Connect App für iOS oder Android kann die Bluetooth-Verbindung genutzt werden, um Parameter herunter- und hochzuladen, Ereignisprotokolle oder Statusinformationen weiterzuleiten und Firmware-Updates durchzuführen. Da für Firmware-Updates kein USB-Anschluss erforderlich ist, entfallen typische Probleme wie inkompatible Kabel, unterschiedliche Kabellängen sowie das Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit.

Auswahl leicht gemacht, mit dem S711 Auswahlwerkzeug

S711 Select ist eine spezielle PC-Software, die den Prozess der Auswahl des perfekten Softstarters für Ihre Anwendung vereinfacht. Geben Sie einfach Ihre Anwendungsparameter ein, und S711 Select empfiehlt Ihnen das ideale Modell, das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Das Tool berechnet die maximale Volllaststromstärke (FLA) für das von Ihnen ausgewählte Modell und gewährleistet so optimale Leistung und Kompatibilität. Mit S711 Select werden komplexe Berechnungen mühelos, so dass Sie einfach und genau die richtige Lösung für Ihre Anwendung finden.
Produkte
Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close