Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Eigensicherheit

Eigensicherer Kennmelder MTL646/647

Die seriellen Textanzeigen MTL646/647 sind eigensichere Instrumente, die Text und einfache Grafiken in einem Gefahrenbereich anzeigen können. Mit einer Reihe von Drucktasten und zwei Halbleiter-Schaltausgängen bieten sie eine kostengünstige Bedienerschnittstelle, die sich ideal für einfache Maschinen- und Prozessleitanwendungen eignet. Zusätzlich zu den neuen Installationen ermöglicht das Legacy-Protokoll eine einfache Aktualisierung der vorhandenen MTL643/644-Anzeigesysteme.

Sicherheit
Kommunikation aus einem sicheren Bereich
Zuverlässigkeit
IS-Bildschirm zertifiziert nach ATEX
Bedienungsfreundlichkeit
Einfache Bedienfunktionen

Zulassungen und Konformität

ATEX-Zulassung

  • Einbau in Zone 0
  • Gruppe IIC
  • T5-Umgebungstemperatur
  • Zertifiziert für -40 °C bis +60 °C

CE-Kennzeichnung zur Einhaltung der EMV-, ATEX- und RoHS-Richtlinien.

Gestaltungsmerkmale

  • IS-Bildschirm zertifiziert nach ATEX
  • Frontelement mit Schutzart IP65
  • Die kontrastreiche LCD-Anzeige verfügt über eine grüne Hintergrundbeleuchtung, die über die serielle Datenverbindung mit Strom versorgt wird. Helligkeit und Kontrast sind einstellbar, sodass der Bildschirm bei allen Lichtverhältnissen von voller Sonneneinstrahlung bis hin zu völliger Dunkelheit gelesen werden kann
  • Daten und Strom werden normalerweise über eine serielle 2-adrige Datenverbindung von einem MTL5051-Trennschalter im sicheren Bereich versorgt. Dieser Trennschalter, der bis zu zwei serielle Textanzeigen der Serie MTL646/647 versorgt und mit ihnen kommuniziert, verfügt über einen bidirektionalen RS232- oder RS422-Anschluss im sicheren Bereich.
  • Sechs Drucktaster auf dem Frontelement des MTL646 (vier am MTL647) können für Bestätigungen oder die Steuerung verwendet werden. 
  • Zwei isolierte Schalterausgänge, die zertifizierte Gefahrenbereichslasten wie Signalgeber, Lampen und Ventile steuern können, sind enthalten
  • Fünf verschiedene Betriebsmodi sind wählbar, sodass der Benutzer die geeignete Ebene der Kommunikationssicherheit für jede Anwendung wählen kann. Diese reichen von der sofortigen Ausführung eines Befehls ohne Nachrichtenbestätigung bis hin zu einem 16-Bit-CRC. 
  • Textanzeigen werden normalerweise von einem Prozesscomputer im sicheren Bereich oder von einem dedizierten Gerät wie einer SPS oder einem Wiegesystem gesteuert. Die Textanzeigen können einzeln verwendet werden, aber bis zu vier Geräte können in einem Gefahrenbereichsnetzwerk eingesetzt werden. 
  • Durch das Legacy-Protokoll kann der MTL646 oder MTL647 einen MTL643 oder MTL644 ersetzen und eine ATEX-Zertifizierung und einen Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung zu bieten. Es sind keine Änderungen an der Software oder dem galvanischen Trennschalter erforderlich und der MTL646 passt in den vorhandenen Schaltschrankausschnitt. Einfache Änderungen an der Treibersoftware ermöglichen bei Bedarf die Verwendung der erweiterten Funktionen des MTL646/647.
Produkte

Bestellinformationen

Modell Spezifikation
MTL647 Feldeinbaueinheit Das robuste, schlagfesten Gehäuse bietet Schutz vor Witterung und rauen Industrieumgebungen. Eindringschutzklasse IP66. Sie kann direkt auf einer flachen Oberfläche oder optional auf vertikalen oder horizontalen Rohren oder Pfosten montiert werden
MTL646 Platteneinbaueinheit Ausgelegt für einen Ausschnitt von 72 mm x 144 mm nach DIN-Norm. Die Dichtung zwischen Schaltschrank und Einheit hat Schutzklasse IP40 mit herkömmlichen Schnappmontageclips. Diese kann mit vier Montageclips auf IP65 aufgerüstet werden.