Das MTL 9661-ETW der Crouse-Hind-Baureihe ist ein eigensicheres (IS) Kommunikationsmodul für Ethernet zu 4 seriellen Anschlüssen, das für ein Einbau in Zone 1 mit einer für Ex ib geeigneten Stromversorgung und für Zone 0 mit einer geeigneten Ex ia-Stromversorgung geeignet ist.
Das Modul MTL 9661-ETW ermöglicht es, dass bestehende eigensichere Geräte mit einem RS485/RS422- oder RS232/TTL-Anschluss entweder über Wi-Fi (WLAN) oder eine Cat5/6-Kabelverbindung in ein IS-Ethernet-Netzwerk (LAN) eingebunden werden. Die Teileinheit verfügt über 4 serielle Anschlüsse, die je nach Konfiguration entweder RS485/RS422 oder RS232/TTL unterstützen. Die 2 RJ45-Anschlüsse (LAN), unterstützen 10/100-IS-Ethernet-Verbindungen unterstützen und ermöglichen das „Daisy-Chaining“ von Teileinheiten.
Das kompakte und kostengünstige Design macht es zur idealen Wahl für viele industrielle Anwendungen wie Prozessüberwachungs- und Legacy-Systeme (Petrochemie) sowie unterirdische Kommunikationsverbindungen, Maschinenüberwachung und Legacy-Systeme (Bergbau).
Position der Teileinheit:
Zertifizierungscode:
Zertifikatnummern:
Umweltrelevante Bewertungen:
| Teilenummer | Beschreibung | Zertifizierungen für Gefahrenbereiche * |
| 9661-ETW | MTL eigensicheres serielles Gateway für Gigabit-Ethernet mit 4 Anschlüssen | ATEX- und IECEx-Zulassung |