Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

MTL Simplex FISCO-Netzteile

In einem MTL FISCO-Feldbus-Netzwerk der Crouse-Hinds-Baureihe ist der gesamte Feldstromkreis – einschließlich der Stammleitung und aller Spurs – eigensicher. Das Feldbus-Netzteil verfügt über eine eigene Sicherheitsbarriere und versorgt das Feldbus-Segment im Gefahrenbereich mit konditioniertem Strom. Die Feldbusgeräte müssen zusammen mit der Stromversorgung und den zugehörigen Verdrahtungskomponenten als eigensichere Betriebsmittel zertifiziert sein und den FISCO-Anforderungen entsprechen. Die Feldgeräte können sich je nach Zertifizierung der einzelnen Komponenten in einem Gefahrenbereich in Zone 0 oder 1, IIC oder IIB befinden.

FISCO profitiert von den Vorteilen jedes eigensicheren Instrumentenkreislaufs. Zu diesen Vorteilen gehört die Möglichkeit, im explosionsgefährdeten Bereich ohne „Gasfreigabe“ zu arbeiten, z. B. ein Feldbus-Gerät hinzuzufügen oder zu entfernen, während der Bus in Gegenwart einer entzündlichen Atmosphäre mit Energie versorgt wird. Dies ist entscheidend für Foundation-Feldbus-Installationen, da Feldgeräte an ein stromführendes Netzwerk angeschlossen werden müssen, um die Kommunikation mit dem Host-Steuerungssystem herzustellen.

Zur einfachen Integration mit DCS-Feldbus-Schnittstellenmodulen (FIMs) können wir Abschlussplatinen liefern, die die DCS-Clientsystem-Verbindungskabel verwenden. Diese unterstützen bis zu vier Netzteile und verfügen über integrierte Segmentabschlusswiderstände.

Benutzer, die nur Verbindungen mit Entity-zertifizierten Geräten benötigen, finden in unserem Sortiment an Spur-Anschlüssen weitere Informationen.

Zulassungen und Konformität

Die Zertifizierung ist kompatibel mit:

  • Fieldbus FOUNDATION FF816-FISCO
  • FISCO-Anforderungen in IEC60079-11:2011 und IEC/EN 60079-25:2010. 
  • Explosionsschutzrichtlinie (ATEX-Richtlinie 2014/34/EU)

9121-IS MTL FISCO-Stromversorgung IIB:

  • Ex II(2) GD [Ex ib Gb] IIC
  • Ex II 3 GD Ex nA IIC T4 Gc
  • IECEx BAS 04.0031X

9122-IS MTL FISCO-Stromversorgung IIC:

  • Ex II(2) GD [Ex ib Gb] IIB
  • Ex II 3 GD Ex nA IIB T4 Gc
  • IECEx BAS 04.0031X

Umweltrelevante Bewertungen:

  • Betriebstemperatur:  -40 °C bis +70 °C (außer wenn in den Spezifikationen der einzelnen Module angegeben)
  • Schutzart: IP20 nach IEC/EN 60529 (Zusatzschutz durch Gehäuse erzielbar)

Gestaltungsmerkmale

  • Eigensichere Feldbus-Stammleitung und -Spurs ermöglichen Arbeiten im laufenden Betrieb in Gefahrenbereichen 
  • 120 mA oder 256 mA Ausgangsstrom: Unterstützt 8 x 15 mA oder 16 x 15 mA IS-Feldbusgeräte pro Netzteil
  • Feldbus-Repeater
  • Multidrop-Trennschalter auf einem Feldbus-Link
  • 250 V AC-Eingang/Ausgang/Stromversorgungsisolierung
  • Schaltbarer Abschlusswiderstand auf Host-Seite
  • Fester Abschlusswiderstand auf IS-Seite
  • Schaltbare Leistung für Host-Seite
  • Montage in Zone 2 möglich
Produkte

Bestellinformationen

Teilenummer Beschreibung Zertifizierungen für Gefahrenbereiche *
9121-IS-PC    FISCO-Stromversorgung IIC – Federklemme ATEX- und IECEx-Zulassung
9122-IS-PC    FISCO-Stromversorgung IIB – Federklemme ATEX- und IECEx-Zulassung
9121-IS-PS    FISCO-Stromversorgung IIC – Schraubklemme ATEX- und IECEx-Zulassung
9122-IS-PS    FISCO-Stromversorgung IIB – Schraubklemme ATEX- und IECEx-Zulassung
* Wählen Sie Zertifizierungsberichte unter der Registerkarte „Resources“ (Ressourcen), um eine vollständige Liste der Zertifizierungen zu erhalten.
Download Links
X
Download Close