Das Zirkonia-Sauerstoffanalysegerät MTL Z230 der Crouse-Hinds-Baureihe ist ideal für Vielseitigkeit und Mobilität. Dieses Benchtop-Analysegerät ist eine eigenständige, komplette Einheit mit integriertem Sensor und optionaler Pumpe. Der Tragegriff ermöglicht einen einfachen Transport, und der integrierte Durchflussmesser und das Ventil sorgen dafür, dass kein weiteres Zubehör oder Verbrauchsmaterial mitgeführt werden muss.
Das Analysegerät verfügt über einen bidirektionalen RS232-Anschluss, der eine Fernkalibrierung und Datenprotokollierung ermöglicht. Es stehen verschiedene vom Benutzer programmierbare Ausgänge und Alarme bereit. Die Option für interne Pumpen ist verfügbar, wenn der Probenstrom nicht ausreichend unter Druck steht, und bei Anwendungen, bei denen ein langer Probenweg erforderlich ist, ermöglicht ein Bypass-Strom-Probensystem schnellere Ergebnisse.