Die Power Xpert Protection Manager Software von Eaton bietet eine übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche für beispiellose Steuerung, Prüfung und Fehlerbehebung. Die Software kann kostenlos heruntergeladen werden und ist auf jedem PC lauffähig.
Einstellungen und Prüfungen werden über USB oder über angeschlossene Netzwerke an die Auslöser übertragen, es sind keine speziellen Prüfeinrichtungen erforderlich.
Die Fehlersuche wird durch die von den Power Xpert Release (PXR) Auslösern gelieferten Zusammenfassungen der Ereignisse und Echtzeitdaten erheblich vereinfacht, wodurch der Kunde Zeit und Geld spart.
Dieses Schulungsvideo behandelt die Funktionen von PXPM, einschließlich der Konfiguration und Berichterstellung sowie das Lesen und Erfassen von Echtzeitdaten. Die Schulung umfasst u. a. die Einweisung und Vorführung von lizenzierten Funktionen, wie z.B. Sekundäreinspritztests und Wellenformerfassung.
Um schnell durch die Schulung zu navigieren, verwenden Sie bitte die Schaltfläche „Chapters“ in der unteren rechten Ecke der Menüleiste, um direkt zu einem Kapitel zu navigieren.
Power Defense oder NZM Kompaktleistungsschalter |
Power Defense Leistungsschalter mit isoliertem Gehäuse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal |
PXR 10 |
PXR 20 |
PXR 20D |
PXR 25 |
PXR 20/25 |
|
| Sollwertkonfiguration | Lesen | X | X | X | X | X |
| Schreiben | X * | X * | X | X | X * | |
| Einstellungen des Auslösers ändern | Zurücksetzen – Diagnostik und Daten ^ |
X | X | X | LED, Diagnose, Daten | |
| Echtzeituhr | X | X | X | X | ||
| Sprache der Anzeige des Auslösers ändern | X | X | X | |||
| Bemessungsstrom ändern (ln) (lizenziert) | X | |||||
| Testmodus | Offener Leistungsschalter | X | X | X | X | X |
| Erweiterte Prüfung – funktional (lizenziert) | X Nur-Auslöse |
X | X | X | X | |
| Erweiterte Prüfung – Sensordurchgängigkeit (lizenziert) | X | X | X | X | X | |
| Informationen zum Unterbrecher anzeigen | X | X | X | X | X | |
| Echtzeitdaten | X | X | X | X | X | |
| Ereignisprotokoll | Auslöseereignisse, Details | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Alarmereignis, Details | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Verfügbare Ereignisse insgesamt | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Echtzeituhr | X | X | X | X | ||
| Wellenform des Auslöse-/Alarmereignisses (lizenziert) | X | X | X | X | ||
Die Lizenzen sind PC-spezifisch. Stellen Sie sicher, dass Sie die LicReq-Datei von dem PC herunterladen, den Sie lizenzieren möchten.
Wählen Sie in der PXPM Softwareoberfläche
Application Settings > License.
Wählen Sie die Schaltfläche „Request License“ neben der Funktion, für die Sie eine Lizenz erwerben möchten.
Besuchen Sie www.eaton.com/BuyPXPM.
Sie werden aufgefordert, Ihre Lizenzanforderungsdatei (.LicReq) aus Schritt 2 anzuhängen, bevor Sie den Artikel in Ihren Warenkorb legen.
Sie erhalten Ihre Lizenzdateien als E-Mail-Anhang von PXPMLicense@eaton.com. (Speichern oder archivieren Sie diese E-Mail für den Fall, dass eine Neuinstallation erforderlich ist).
Speichern Sie diese auf Ihrem PC.
Klicken Sie auf „Install License“ und wählen Sie die Lizenzdatei (.License) aus, die Sie in Schritt 4 erhalten haben. Wenn die Lizenz korrekt installiert wurde, erscheint ein Häckchen neben der Lizenz.
Die Anzahl der verbleibenden Sitzungen wird auf dem Lizenzbildschirm angezeigt.