Dokument herunterladen () von 20
Kleinverteiler

xComfort KLV

Der xComfort KLV ist ein Kompaktverteilergehäuse für die Unterputz- und Hohlwandmontage in Wohn- und Kleingewerbeanwendungen. Zusätzlich zum umfangreichen Programm an 1- bis 5-reihigen Energieverteilerschränken, die nach IEC/EN 62208 und IEC/EN 60670-24 konstruiert und zugelassen sind, umfasst die Serie auch Multimedia- und Hybridgehäuse.

Mit Eatons bewährtem Programm an modularen Schalt- und Schutzgeräten und dem innovativen Online-Konfigurator bietet das System die perfekte Lösung für die Energieverteilung nach IEC/EN 61439-3 sowohl für Neubauten als auch für Renovierungsprojekte.

SCHNELLE UND FLEXIBLE MONTAGE
Hohlwand- und Unterputzmontage
REIHEN
1 bis 5
VERFÜGBARE MODELLE
Energy, Multimedia und Hybrid

Hauptmerkmale

Wichtige Funktionen
Innovativ, anwendungsfreundlich, einfach genial

  • Große 5-reihige Ausführungen für bis zu 60+10 Teilungseinheiten
  • Elegantes und diskretes flaches oder superflaches (SF) Türdesign
  • Schnelles Anschließen von Leitungen dank moderner KSK-Kombi-Stecktechnik-Klemmen
  • 3D Putzausgleich ermöglicht horizontale und vertikale Ausrichtung sowie einen Tiefenausgleich bis 18mm
  • Eingebaute Wasserwaage zur präzisen Ausrichtung innerhalb der Wand
  • Multimedia- und Hybrid-Versionen mit WLAN-Tür für eine bessere Funkverbindung

Modulare Komponenten - für mehr Sicherheit, Qualität und Variabilität

Eaton verfügt über ein umfassendes Programm an hochwertigen Schutzschaltern, das Installateuren alles bietet, was sie für eine komplette Installation oder Erweiterung von Stromverteilungssystemen brauchen. Dank abgestimmter Komponenten ist ein maximaler Schutz im Fehlerfall gegeben

Vorverdrahtete Kleinverteiler - Sie haben die Wahl!

Sie können aus einer Vielzahl von standardisierten Komponenten und Leergehäusen die richtigen Geräte für Ihr Wohn- und Zweckbauprojekt auswählen. Sie brauchen technische Informationen, um einen Bauartnachweis nach IEC/EN 61439-3 zu erstellen? Eaton stellt Ihnen alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung. Sie können sich aber auch für einen vorverdrahteten Kleinverteiler entscheiden. In diesem Fall erhalten Sie von Eaton ein Dokumentationspaket mit einem detaillierten Bauartnachweis. Sie können sich auf das Wesentliche konzentrieren und den Rest Eaton überlassen.

Normen und Standards

Das KLV Gehäuse von Eaton erfüllt alle Anforderungen der Normen IEC/EN 60670-24 und IEC/EN 62208 und ist damit für den Einsatz in Anlagen nach IEC/EN 61439-3 zugelassen.

Online-Konfigurator - entwerfen Sie Ihre eigenen maßgeschneiderten Konfigurationen

Die xComfort KLV Baureihe und unsere Schalt- und Schutzgeräte sind nach dem Baukastenprinzip aufgebaut, damit Sie jede gewünschte Kombination zusammenstellen können. Auf Wunsch kann Eaton neben einer Reihe von standardmäßig vorverdrahteten Verteilern auch kundenspezifische Konfigurationen liefern. Nutzen Sie einfach unseren Konfigurator mit Bestellfunktion, wenn Sie noch nicht genau wissen, welcher Verteilertyp für Sie der richtige ist.

KLV Kleinverteiler

Die neuesten Modelle unserer erfolgreichen KLV Baureihe bieten jetzt noch mehr Flexibilität. Die Baureihe wurde um einen neuen 5-reihigen Stromkreisverteiler mit bis zu 60 Platzeinheiten (mit 10 TE als zusätzliche Reserve) erweitert, die auch serienmäßig mit erweiterbaren Kombisteckklemmen KSK ausgestattet sind. Die neuen Geräte verfügen über 30 % mehr Verdrahtungsraum an der Seite und eine deutlich größere Anzahl von Anschlussleisten für eine optimierte Leitungseinführung sowie über den neuen N-Klemmenblock mit Plug-in-Technik für die Seitenmontage in einer Wallbox oder auf einer Hutschiene. Das überarbeitete Sortiment ist nun auch mit der Option APW-Aufputzmontage erhältlich. Da der 5-reihige KLV Energieverteiler als Kleinverteiler nach IEC/EN 60670-24 (PD) und IEC/EN 62208 zertifiziert ist, ist er sowohl für kleine als auch für große Projekte ideal.

Multimediaverteiler

Die Reihe xComfort KLV wurde nun um einen 5-reihigen Multimediaverteiler erweitert, der auch mit WiFi-Türen erhältlich ist. Das Gehäuse bietet dank dieser speziell konstruierten Tür eine erheblich verbesserte Funkverbindung im Vergleich zu Standard-Metalltüren. Der Multimediaverteiler erfüllt alle Anforderungen der IEC/EN 60670-24 für Gehäuse für allgemeine Zwecke wie auch die der IEC/EN 62208.

Hybrid Verteiler

Das Hybridgehäuse ist mit ähnlichen Vorteilen ausgestattet wie die KLV Energie- und Multimediaverteiler und vereint die Funktionen beider in einem Produkt. Er ist in 24 oder 36 TE-Versionen für Schalt- und Schutzgeräte erhältlich und jedes Gehäuse enthält eine separate, geschottete Funktionseinheit mit einer mikroperforierten Montageplatte für Multimedia-Geräte. Der Hybrid Verteiler erfüllt alle Anforderungen der IEC/EN 60670-24 für Gehäuse für spezielle Zwecke wie auch die der IEC/EN 62208.

Lieferoptionen für Projekte

Die Reihe xComfort KLV führen wir auch als 4PR-Projektlieferpakete, bestehend aus einem single-stage und einem two-stage Paket. Das einteilige Paket umfasst die Standardkonfiguration einschließlich des Mauerkastens, während das zweiteilige Paket optional die Standardtüren/Blendrahmen mit WiFi-Einsatz und Lüftungssystem enthält.

Die neue 5-reihige xComfort KLV Baureihe

Mehr erfahren über die xComfort KLV Baureihe

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Allgemeine technische Daten - xComfort KLV

Energieverteiler, leer

  • Ausführung entsprechend IEC/EN 62208; IEC/EN 60670-24 (PD)
  • Schutzart: IP30 (IK05)
  • Schutzklasse II, vollständig isoliert
  • Bemessungsspannung: 400 V AC
  • Material Gehäuse: Polystyrol
  • Material Tür/Rahmen: Stahlblech, pulverbeschichtet
  • Farbe: weiß RAL 9016
  • Tragschienen, verzinktes Stahlblech
  • Glühdrahtprüfung 850 °C (Hohlwand), 650 °C (Unterputz)

Multimedia Punktverteiler, leer

  • Ausführung entsprechend IEC/EN 62208; IEC/EN 60670-24 (GB)
  • Schutzart: IP30 (IK05)
  • Schutzklasse II, vollständig isoliert (nur bei eingebauten Geräten der Schutzklasse II)
  • Bemessungsspannung: 230 V AC
  • Material Gehäuse: Polystyrol
  • Material Tür/Rahmen: Stahlblech, pulverbeschichtet
  • WiFi-Tür: Stahlblech mit speziellem Kunststoffeinsatz
  • Farbe: weiß RAL 9016
  • Montageplatte, verzinktes Stahlblech
  • Glühdrahtprüfung 850 °C (Hohlwand), 650 °C (Unterputz)

Hybrid Verteilerschrank, leer

  • Ausführung entsprechend IEC/EN 62208; IEC/EN 60670-24 (PD)
  • Funktionseinheit für die Energieverteilung: ähnlich wie der Automatenverteiler.
  • Funktionseinheit für die Multimedia-Verteilung: ähnlich wie der Multimedia-Verteiler.
  • Material Gehäuse: Polystyrol
  • Material Tür/Rahmen: Stahlblech, pulverbeschichtet mit Korrosionsschutz
  • Farbe: weiß RAL 9016
  • WiFi-Tür: Stahlblech mit speziellem Kunststoffeinsatz
  • Tragschienen, verzinktes Stahlblech
  • Glühdrahtprüfung 850 °C (Hohlwand), 650 °C (Unterputz)

Kleinverteiler, vorverdrahtet

  • Ausführung entsprechend IEC/EN 61439-3
  • Bestückt mit den modularen Komponenten von Eaton
  • Schutzart: IP30 (IK05)
  • Schutzklasse II, vollständig isoliert
  • Bemessungsspannung: 400 V AC
  • Nennbetriebsstrom: 63A
  • Kurzschlussfestigkeit: Icc < 10kA
  • Material Gehäuse: Polystyrol
  • Material Tür/Rahmen: Stahlblech, pulverbeschichtet
  • Farbe: weiß RAL 9016
  • Tragschienen, verzinktes Stahlblech
  • Glühdrahtprüfung 850 °C (Hohlwand), 650 °C (Unterputz)
Download Links
X
Download Close