Dokument herunterladen () von 20
Niederspannungsschaltanlagen

xEffect Zubehör für den Schaltschrankbau

Das Schaltschrankbau-Zubehör der xEffect-Serie umfasst universelle Produkte, die entweder in Eaton-Schaltanlagen integriert werden oder als allgemeines Zubehör für den Maschinenbau, Niederspannungsschaltanlagen und Schaltgerätekombinationen eingesetzt werden können. Das Sortiment umfasst Zubehör für das Kabelmanagement wie Flanschplatten, Kabelverschraubungen, Durchstoßtüllen, Kabelkanäle und Klemmen.
universelle
Anwendung
integriert
in EATON IEC-Niederspannungsschaltanlagen und -steuergeräte
Hochwertiges,
Zubehör

Hauptmerkmale

  • Flanschplatten F3A: hochwertiges Polycarbonat mit CNC-geschäumter PUR-Dichtung
  • Kabelverschraubungen V-M: metrische Ausführung, IP68, Polyamid, kompatibel mit F3A-Flanschplatten
  • Kabeltüllen KT-M: metrische Ausführung, IP66, TPE, kompatibel mit F3A-Flanschplatten
  • Kabelschutztüllen KT: PVC, schützt Kabel beim Durchführen durch Metallplatten
  • Kabelkanal KL: PVC, hält Kabel im Gehäuse in Position
  • SPT-Schaltplantaschen: wichtige Dokumente immer griffbereit haben
  • Viele weitere intelligente Zubehörteile

Wenn es auf die Stabilität ankommt

Die Flanschplatten F3A sind aus hochwertigem Polycarbonat gefertigt und enthalten eine CNC-geschäumte PUR-Dichtung, die absolute und dauerhafte Dichtheit garantiert. Die Flanschplatten sind entweder mit metrischen Vorprägungen ausgestattet, die leicht herausgebrochen werden können, oder mit einer Durchstoßmembran, durch die Kabel leicht in den Schaltschrank eingeführt werden können. In Kombination mit Eatons NS-Schaltschränken und den Kabelverschraubungen V-M oder KT-M können Schutzarten bis zu IP66 erreicht werden.

Vielseitig einsetzbare IEC-Niederspannungs-Schaltanlagen und Steuergerätegehäuse

Kabelverschraubungen V-M

Die Kabelverschraubungen V-M sind aus halogenfreiem Polyamid gefertigt und besitzen die Brennbarkeitsklasse V2 nach UL94. Durch die hohe Schutzart (IP68) und die integrierte Zugentlastung ist die Serie die ideale Lösung für die Einführung von Kabeln in Schaltschränke. Es stehen insgesamt acht metrische Kabelverschraubungen und verschiedene Mehrfachdichtungen und Verschlussstopfen zur Verfügung. Jedes V-M Modell wird mit einer Gegenmutter geliefert.

Kabelschutztüllen KT

Die Kabeltüllen KT sind aus PVC gefertigt und schützen die Isolierung von Kabeln, wenn sie durch Metallplatten hindurchgeführt werden. Dank ihres speziellen intelligenten Designs können diese Produkte in Niederspannungsverteilungen und Schaltschränken eingesetzt werden.

xEffect Typ-K Klemmenblöcke

Die modulare Anschlussklemme besteht aus einer Kombination von mehreren hochstabilen Klemmenblöcken. Sie wird zum Verbinden von zwei oder mehr Leitern, wie z. B. Kabeln, flexiblen Kupferbändern oder Kupferschienen, in einem Steuer- oder Schaltschrank verwendet. Standardmäßig bieten wir eine breite Palette von Optionen an, mit sechs Baugrößen, die den Strombereich von 40 bis 1000 A abdecken. Optionales Zubehör umfasst IP2X-Fingerschutz sowie Umbausätze.
Produkte
Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close