Dokument herunterladen () von 20
Niederspannungsschaltanlagen

xEnergy Main

Eatons xEnergy Main Niederspannungsschaltanlagensystem bietet ein breites Spektrum an Energieverteilungs- und Motorsteuerungsanwendungen in Festeinbau-, Steckeinsatz, und Volleinschubtechnik gemäß IEC61439-2. Alle Feldtypen des xEnergy Main Systems können kombiniert und auf Anwendungen in kommerziellen und industriellen Anlagen bis zu 7100 A angepasst werden.

Bemessunsgstrom Hauptsammelschiene
bis 7100 A
Schutzart
bis IP 55
Kurzschlussfestigkeit
bis 105 kA – 1 s

Hauptmerkmale

  • Modulare Bauweise ermöglicht intelligente Kombinationen und Erweiterungen
  • Entsprechend der IEC 60439-1 und IEC 61439-2
  • Bauartgeprüfte Schaltgerätekombinationen für maximale Verfügbarkeit

Hochsichere Niederspannungsverteilung

Abgangsfelder in Volleinschubtechnik bieten einen sicheren und schnellen Zugang füri Wartungsarbeiten. Das optionale verfügbare System zur Reduzierung von Störlichtbögen (ARMS) erhöht den Personen- und Anlagenschutz. Die interne Trennung bis zur Form 4b und eine kontinuierliche Temperaturüberwachung mit Eaton DIAGNOSE vermindert das Risiko von Störungen erhöht die Anlagenverfügbarkeit. Sollte es zu einem unwahrscheinlichen Störlichtbogen kommen, sorgt das Störlichtbogenschutzsystem ARCON für erhöhten Personen- und Anlagenschutz. Unser Sicherheitskonzept wird durch den passiven Lichtbogenschutz nach IEC/TR61641 und durch Erdbebenprüfungen vervollständigt.
Produkte

xEnergy Configurator

Um Ihnen die Planung und Auslegung eines xEnergí Systems so einfach wie möglich zu machen, bieten wir Ihnen den bewährten xEnergy Konfigurator als kostenloses Planungswerkzeug an.

XP Leistungsfelder

  • 1x ACB bis 6300 A
  • 4x ACB bis 1250 A
  • Kompaktleistungsschalter bis 1600 A
  • Einspeisungen, Abgänge und Kupplungen
  • Breite: 425 mm – 1350 mm

XR - Abgangsfelder in Steckeinsatztechnik

  • Steckeinsatzmodule für Energieabgänge und Motorstarter
  • Energieanschluss gesteckt mit Steuerkontakten
  • Kompaktleistungsschalter bis 630 A
  • PIFT-Lasttrennschalter mit Sicherungen bis 630 A (NH)
  • Verteilsammelschienen bis u 1600 A

XW - Abgangsfelder in Volleinschubtechnik

  • Ausfahrbare Energieabgänge und Motorstarter
  • Voll ausfahrbare Module mit allseitigen Steckanschlüssen und Sicherheitsverriegelung
  • Kompaktleistungsschalter bis 400 A
  • Verteilsammelschienen bis 2000 A

XG - Leerfelder für generelle Einbauten

  • Unterverteilung
  • Leerfelder für individuelle Einbauten z.B. große drehzahlgere- gelte Antriebe, PLC Systeme etc.
  • Eckfeld
  • Sammmelschienenverbindungen
  • Blindleistungskompensation
  • Kabelführung

XF - Abgangsfelder in Festeinbau

  • Fest montierte Energieabgänge und Motorstarter
  • Kompaktleistungsschalter bis 1600 A
  • Sicherungstrennschalter-Module bis 630 A (NH)
  • Verteilsammelschienen bis 3200 A

 

Download Links
X
Download Close