Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Signalaufbereitungsschnittstellen

Reihe MTL4600 zur Signalaufbereitung

Die Reihe MTL4600 bietet eine hohe Signalisolierung für Installationen, bei denen mehrere Schleifen an einer gemeinsamen Verbindung nicht wünschenswert sind.

Die Signalisolierung bietet hervorragenden Schutz vor Überspannungen, häufig auftretenden Fehlern und lauten Umgebungen. Außerdem wird das Risiko von Erdschleifen zwischen verschiedenen Bereichen der technischen Anlage beseitigt, die bei mangelnder Isolierung zu erheblichen Fehlern oder Ausfällen und Fehlerbedingungen führen können.

Wirkungsgrad
Reduzierter Stromverbrauch und hoher Wirkungsgrad
Zuverlässigkeit
Leitungsbruch- und Erdschlussschutz
Benutzerfreundlichkeit
Schneller Installations- und Freigabemechanismus

Zulassungen und Konformität

  • CE-Kennzeichnung zur Einhaltung der EMV-, Niederspannungs- und RoHS-Richtlinien

Gestaltungsmerkmale

  • 3-Port-Isolierung als Standard
  • Höchste Modul-/Kanal-Packungsdichte
  • Niedrige Verlustleistung
  • Schneller Installations- und Freigabemechanismus
  • Mehrkanal-I/O-Module
  • Leitungsbruch- und Erdschlussschutz
Produkte

Bestellinformationen

Produktcode Typ Kanäle Funktion
MTL4604 Digitaleingang 1 Schalter/Näherungseingang, Phasenumkehr + LFD
MTL4610 Digitaleingang 4 Schalter/Prox-Eingang, Halbleiterausgang
MTL4611 Digitaleingang 1 Schalter/Prox-Eingang, bei Relaisausgang
MTL4613 Digitaleingang 2 Schalter/Prox-Eingang, Halbleiterausgang
MTL4614 Digitaleingang 1 Schalter/Prox-Eingang, Relais + LFD-Alarm
MTL4614D Digitaleingang 1 Schalter/Prox-Eingang, Doppel-Ausgangsrelais
MTL4616 Digitaleingang 2 Schalter/Prox-Eingang, Relais
MTL4617 Digitaleingang 2 Schalter/Prox-Eingang, Relais + LFD-Alarm
MTL4619L Digitaleingang 1 Digitaleingang mit 24 V/48 V
MTL4619H Digitaleingang 1 Digitaleingang mit 110 V AC/125 V DC
       
MTL4621 Digitalausgang 1 Solenoid-Treiber mit Schleifenspannung
MTL4623 Digitalausgang 1 Solenoid-Treiber mit LFD-Alarm
MTL4623L Digitalausgang 1 Solenoid-Treiber mit Schleifenspannung und LFD-Alarm
MTL4623R Digitalausgang 1 Solenoid-Treiber mit umgekehrtem LFD-Alarm
MTL4624 Digitalausgang 1 Solenoid-Treiber mit Schaltspiel
MTL4624S Digitalausgang 1 Solenoid-Treiber mit Schaltspiel, 24-V-Überbrückung
MTL4626 Digitalausgang 2 Relais mit Schaltspiel
MTL4627 Digitalausgang 1 24 V 250 mA digitaler Ausgang
MTL4628 Digitalausgang 1 Relais-Ausgang
       
MTL4632 Impulsausgang 1 Impulstrennschalter, digitaler oder analoger Ausgang
       
MTL4641 Analogeingang 1 Sender-Repeater, 2/3 Leitungen
MTL4641A Analogeingang 1 Sender-Repeater, passiver Eingang
MTL4641AS Analogeingang 1 Sender-Repeater, passiver Eingang, Stromsenke
MTL4641S Analogeingang 1 Sender-Repeater, 2/3 Leitungen, Stromsenke
MTL4644 Analogeingang 2 Sender-Repeater, 2/3 Leitungen
MTL4644A Analogeingang 2 Sender-Repeater, passiver Eingang
MTL4644AS Analogeingang 2 Sender-Repeater, passiver Eingang, Stromsenke
MTL4644S Analogeingang 2 Sender-Repeater, 2/3 Leitungen, Stromsenke
MTL4644D Analogeingang 1 Sender-Repeater, 2/3 Leitungen, Doppelausgang
       
MTL4646 Analogausgang 1 Smart-Trenntreiber, 4–20 mA + LFD
MTL4646Y Analogausgang 1 Smart-Trenntreiber, 4–20 mA + OC LFD
MTL4649 Analogausgang 2 Smart-Trenntreiber, 4–20 mA + LFD
MTL4649Y Analogausgang 2 Smart-Trenntreiber, 4–20 mA + OC LFD
       
MTL4675 Temperatureingang 1 Temperaturwandler, THC oder RTD
MTL4676-RTD Temperatureingang 2 Temperaturwandler, RTD
MTL4676-THC Temperatureingang 2 Temperaturwandler, THC
Download Links
X
Download Close