Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Stabilisierung

SIHA Tannin MOX

SIHA Tannin MOX Schönungsmittel ist ein spezielles Tannin für die Mikrooxidation. Es besitzt dieselben organoleptischen Eigenschaften wie traubeneigene Tannine, jedoch ohne deren manchmal negativen Eigenschaften (Bitterkeit und Adstringenz). Es wird generell eingesetzt, um fehlende Tannine bei tanninschwächeren Rebsorten oder nach der Maischeerhitzung zu ersetzen. Die Anwendung ist bei der Mikrooxidation oft unerlässlich, um die geeigneten Tannin-Anthocyan-Werte zu erreichen.

Zusammensetzung
Tannin
Anwendung
Spezielles Tannin für die Mikrooxidation
Dosage
5–10 g/hl

Hauptmerkmale

  • Deutliche Farbstabilisierung von Rotweinen
  • Verbesserung des Mundgefühls (mehr Körper, mehr Rundheit)
  • Trägt zur Beschleunigung der Selbstklärung bei
  • Verbessert die Haltbarkeit der Weine
Produkte
Anwendung Dosage g/hl
Nach dem Entrappen 5–10
Eine weitere Dosage erfolgt nach dem Abpressen und/oder nach dem Biologischen Säureabbau (BSA). Es empfiehlt sich, die genaue Höhe mittels einer Verkostung zu ermitteln.
Download Links
X
Download Close