Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Konnektivitätslösungen für den Bergbau

Macey 25-kV-Hochspannungs-Kupplungssysteme

Ein Hochspannungs-Kupplungssystem, das sicher, kostengünstig und auf die besonderen Herausforderungen unserer Kunden im Bergbau zugeschnitten ist.

Die 25-kV-Hochspannungs-Kupplungssysteme Macey von Eatons Baureihe Crouse-Hinds werden eingesetzt, um Schleppseile, Strebbau-Maschinen, Kräne und andere Arten von Bergbaumaschinen mit Strom zu versorgen.  Sie wurden für einen sicheren Betrieb, eine einfache Handhabung, einfache Installation und Industriekompatibilität entwickelt.  Das Ergebnis ist eine kleinere, leichtere Kupplungslösung, die spezielle Einbauwerkzeuge eliminiert, die bei Wettbewerbsprodukten benötigt werden.

Zulassungen und Konformität

Elektrische Testdaten:

  • Wechselstromfestigkeit: 50 kV für 1 Minute; 40 kV für 6 Stunden
  • Kurzschluss: 25 kA für 0,3 Sekunden (3 Tests, zwei 10-Minuten-Intervalle)
  • Grundimpulspegel: 125 kV B.I.L.
  • Erdschlussfehler: 8 kA für 0,2 Sekunden (3 Tests, zwei 10-Minuten-Intervalle)
  • Wärmeanstieg: 700 A nach 100-Zyklus-Kontaktvoraussetzungen bei 45 k über Umgebungstemperatur und nicht mehr als 10 k über dem Leiter

Umweltrelevante Bewertungen:

  • IP66/67-Prüfung nach IEC 60529

Gestaltungsmerkmale

  • Keine speziellen Einbauwerkzeuge erforderlich
  • Geringerer Platzbedarf und geringeres Gewicht als Mitbewerber
  • Mit Kupplungen anderer Hersteller kompatibel
  • Geeignet für eine Vielzahl von Kabeltypen mit Eingangsarmaturen, einschließlich Glasfaser
  • Fixiertes Schraubsystem
  • Geringe Steckkraft/hohe Stromstärke
  • Gesamtluftvolumenstrom – kein Verguss des hinteren Gehäuseabschlusspunkts
  • Aufsteckbares Konusabschlussmodul mit druckverformten Drahtstäben verhindert Wärme- oder Kälteschrumpfung (Tyco)
  • Vollständig abgeschirmter Phasenraum beseitigt Phasenfehler
  • Geschlitzte Kontaktbandierung für: höhere Stromkapazität; geringerer Kontaktdruck; verbesserte Kurzschlussleistung
  • Keine Höhenabstufung erforderlich
  • Aufsteckbares Zugkonus-Klemmenmodul verhindert Belastungen durch Kontaktklemmen
  • Verriegelungs- und Abschaltungsmechanismen

Standard-Materialien

  • Gehäuse – Aluminium
  • Adapter – Aluminium
  • Isolierte Endabdeckung – Aluminium
  • Gussschutzhaube – Aluminium
  • Kontakte und Drahtstäbe – versilbertes Kupfer
  • Hardware – Edelstahl 316
Produkte

Daten auf SKU-Ebene sind in Kürze verfügbar!

Vollständige technische Produktspezifikationen und Katalognummern-Informationen, sowie andere zugehörige Downloads finden Sie im Ressourcenbereich dieser Seite.
Download Links
X
Download Close