Eaton speichert Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie dies für die Bereitstellung von Produkten oder Dienstleistungen erforderlich ist; wie es für die in dieser Datenschutzerklärung oder zum Zeitpunkt der Erfassung dargelegten Zwecke erforderlich ist; wie es zur Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen (z.B. zur Einhaltung von Opt-outs (Abmeldungen)), zur Beilegung von Streitigkeiten und zur Durchsetzung von Vereinbarungen erforderlich ist; oder soweit dies anderweitig gesetzlich zulässig ist.
Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist oder wenn keine berechtigte geschäftliche Notwendigkeit mehr besteht, Ihre personenbezogenen Daten weiterhin zu verarbeiten, so wird Eaton diese Daten löschen oder anonymisieren, um sicherzustellen, dass sie in keiner Weise rekonstruiert oder neu ausgelesen werden können. Sollte dies nicht möglich sein (z.B. weil Ihre personenbezogenen Daten in Backup-Archiven gespeichert sind), werden wir Ihre personenbezogenen Daten sicher speichern und so isolieren, dass sie bis zur Löschung vor einer weiteren Verarbeitung geschützt sind.