Dokument herunterladen () von 20

Whitepaper

Aktualisierung der ErP-Richtlinie (EG) 640/2009

Erfolgreiche Steigerung der Energieeffizienz in der Antriebstechnik

In der Industrie sind elektrische Antriebe für rund 70 % des gesamten Stromverbrauchs verantwortlich. Schätzungen zufolge werden bis 2020 Elektromotoren in Europa 1.470 TWh Strom in mechanische Energie umwandeln. Schon durch die bisherige Verordnung (EG) 640/2009 werden bis zum Jahr 2030 voraussichtliche Energieeinsparungen von 102 TWh pro Jahr erreicht.

Die Verordnung wird nun durch die Folgestudie Lot 30 "Ecodesign Requirements for Motors and Variable Speed ​​Drives (Ökodesign-Richtlinie für Elektromotoren und Frequenzumrichter)" weiterentwickelt: Hierdurch wird eine zusätzliche, geschätzte Stromeinsparung von 10 TWh pro Jahr erreicht. Die neue Verordnung wird in zwei Stufen in Kraft treten (1.7.2021 und 1.7.2023). Im Whitepaper lesen Sie, welche Bedeutung die Neuregelung für die Branche im Einzelnen hat und wie Anwender mit effizienten Motoren, Motorstartern, Softstartern und Frequenzumrichtern ihre Energieeinsparziele erreichen können.

eaton-update-erp-guidelines-cover-picture-WP40007-de
Mit dem Absenden dieses Formulars erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der Eaton Datenschutzrichtlinie und den geltenden Datenschutzgesetzen an Eaton, Vertriebspartner und an Drittanbieter, die im Auftrag von Eaton arbeiten, weitergegeben werden können.
Ich stimme zu, regelmässig Informationen zu Produkten, Werbeaktionen und Nachrichten von Eaton zu erhalten. Ich erkenne an und willige ein, dass Eaton meine Daten zur Personalisierung der Marketingkommunikation einsetzt. Ich stimme zu, dass die von mir bereitgestellten personenbezogenen Daten mit der Eaton Corporation plc in Irland und der Eaton Corporation in den USA gemäss der Eaton Datenschutzrichtlinie geteilt werden dürfen. Jegliche Nutzung meiner personenbezogenen Daten erfolgt in Einklang mit den relevanten und geltenden Datenschutzgesetzen und der Eaton Datenschutzrichtlinie. Ich kann meine Einstellungen jederzeit ändern oder meine Einwilligung widerrufen, indem ich in E-Mails von Eaton auf die relevanten Links in der Fusszeile klicke oder Eaton-Infocenter besuche.