Zeit ist Geld - das gilt für den Schaltschrankbau ebenso wie für die Automatisierungs- und Gebäudetechnik. Hersteller und Monteure stehen vor der doppelten Herausforderung eines steigenden Kostendrucks und eines Mangels an qualifizierten Arbeitskräften. Beim Aufbau des Schaltschranks für eine Anlage ist die Verdrahtung der Geräte der zeitaufwändigste Teil. Die Push-in-Technik von Eaton bietet eine Lösung für dieses Problem: Sie macht die Verdrahtung von Systemen nicht nur schneller, sondern auch einfacher und sicherer.
Erfahren Sie mehr über die Vorteile der Push-in-Technik über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage in unserem Whitepaper.