Dokument herunterladen () von 20

Schüttgutbehandlung

Im Bergbau sind Durchsatz und Betriebszeit von entscheidender Bedeutung. Fällt Ihre Ausrüstung aus, geht Ihr Profit gleich den Bach runter. Den Betrieb vor Geräteausfall schützen und die Effizienz optimieren

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Geräte zuverlässig funktionieren.

Die Betriebskosten für Schüttgutförderanlagen sind außerordentlich hoch. Ihr Kapital ist an Vermögenswerte gebunden - von Schaufelradbaggern und Bandwagen bis hin zu Staplern und Rückladern, die täglich an ihre Grenzen stoßen. Da Ihre Anlagen ständig rauen, staubigen Umgebungen ausgesetzt sind, müssen Sie sich um Zuverlässigkeit, Einsatzbereitschaft und Sicherheit stets Sorgen machen. Übermäßiges Aufspringen des Kranauslegers kann zu einer Verdrehung des Rahmens führen. Der Energieverbrauch ist hoch. Der Schlüsssel zum Erfolg ist der Durchsatz und die Verfügbarkeit. Fällt Ihre Ausrüstung aus, geht Ihr Profit gleich den Bach runter.

Stabilität des Kranauslegers

Erhöhen Sie Ihren Durchsatz, ohne auf Zuverlässigkeit oder Sicherheit zu verzichten.

Sie sollten nicht auf Sicherheit verzichten müssen, um effizient zu sein. Wir bieten Lösungen zur Optimierung Ihres Prozesses und Ihrer Investition. Unsere E-Gehäuse machen eine schnelle und einfache Inbetriebnahme und Wartung möglich. Unsere energieeffizienten Kolbenpumpen liefern hohen Druck, hohe Effizienz, präzise Steuerung und Langlebigkeit für die Förderung von Erzen und Mineralien. LED-Beleuchtung reduziert die Energie- und Wartungskosten erheblich. Unser Mittelspannungsbus ist vollständig isoliert und geschützt, um maximale Betriebszeit, Betriebskonstanz und Sicherheit zu gewährleisten. Die vorausschauenden Wartungsprogramme verhindern "Ausfälle "und maximieren die Produktlebenszyklen.

Mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit für jahrelangen Einsatz

Erfahren Sie, wie wir für Becker Mining America eine Schaltkreisschutzlösung zur Optimierung des Fördersystems entwickelt haben.