Mit den Superkondensatorschränken von Eaton für 3-Phasen-USV-Systeme führen wir eine Lösung mit sehr geringem Wartungsaufwand für Anwendungen mit kurzer Laufzeit (<1 min) ein. Der Superkondensator ist in Umgebungen einsetzbar, in denen Batterien nicht funktionieren können, wie z.B. an Orten mit hohen Umgebungstemperaturen, an denen keine Möglichkeit zur Entfernung von Wasserstoff besteht, an Orten, die eine Gewichtsbegrenzung erfordern oder an denen es keinen einfachen Zugang für den regelmäßigen Batteriewechsel gibt. Sie sind leicht skalierbar durch das Hinzufügen eines zusätzlichen Strangs parallel zu den bestehenden Kondensatoren.