Dokument herunterladen () von 20

Eaton Connected

Die Komplettlösung für Stromverteilung und USV-Systeme

Eaton Connected

Eaton Connected bietet eine sichere, schnelle, flexible und zuverlässige Komplettlösung für die Kombination von Power Xpert CX Schaltanlagen mit Power Xpert 9395P USV oder Eaton 93PM USV.. Eaton Connected ermöglicht die Integration zweier hochzuverlässiger, sicherer und effizienter Eaton Produkte - Eaton USV und Niederspannungsschaltanlagen - zu einer marktführenden Notstromlösung.

Zwei Produkte - eine Lösung.

Eaton verfügt über modernste, praxisbewährte Lösungen sowohl für die USV als auch für die Stromverteilung, die jetzt mit Eaton Connected zusammengeführt werden. Power Xpert CX Schaltanlagen können entweder mit Power Xpert 9395P USV oder Eaton 93PM USV kombiniert werden, um eine Komplettlösung für eingehende und ausgehende Einspeisungen, Wartungsbypass und USV zu bieten. Das Ergebnis ist eine sichere, schnelle, flexible, zuverlässige, universelle und kombinierte Stromverteilungs- und USV-Lösung.

Verbindet Zuverlässigkeit und Sicherheit mit Design, um Ausfallzeiten zu minimieren.

Eaton Produkte sind bekannt für die Zuverlässigkeit ihrer Komponenten und ihr sorgfältiges Design. Neben der getrennten Prüfung von USV und Schaltanlagen wird die komplette Eaton Connected-Lösung als Einheit getestet und verifiziert. Durch den Wartungsbypass, den Rückspeiseschutz, vordemensionierte Sicherung und die patentierte HotSync-Technologie von Eaton werden ungeplante Ausfallzeiten minimiert.

Mit dieser Leistung sind Sie der schnellste auf dem Markt

Eaton Connected verkürzt Ihre Planungszeit, indem es eine Komplettlösung anbietet. Die vorkonzipierte und integrierte Lösung ermöglicht Ihnen eine schnellere und einfachere Planung und Installation einer Anlage im Vergleich zu einer herkömmlichen komponentenbasierten Lösung.
Power Xpert 9395P USV
Erfahren Sie mehr über
Power Xpert 9395P USV
Eaton 93PM USV
Erfahren Sie mehr über
Eaton 93PM USV
Power Xpert CX Schaltanlagen
Erfahren Sie mehr über
Power Xpert CX Schaltanlagen

Ressourcen

Produktbilder